Drehdimmer Universal Hager basico 20…400W/VA schwarz WH11430205A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Folgeprodukte:
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 33 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Mit Bussystem KNX-FunkNein
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
WerkstoffDuroplast
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Einbautiefe21 mm
-
Höhe59 mm
-
Breite59 mm
-
Tiefe46 mm
-
Steuer-/BedienelementDreh-/Druckknopf
-
Dimmbare 230 V LED Lampe3 - 90 W
-
DimmprinzipPhasenan-, Phasenabschnitt oder LED-Phasenanschnitt je nach Lastart, selbstlernend
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
SpannungSpannungsprüfung ohne Ausbau möglich
-
MontageartFür Schraubbefestigung
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
NebenstelleneingangMit Nebenstelleneingang für Taster (Schliesser) Mit Einflächenbedienung, Mit Eingang für Nebenstellen-Einsatz für Universal-Drehdimmer
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH11430205A
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH11430205A
basico: DrehDim.Ph.-An-/Abschn.20-400W/LED 3-90W mit Front für Kombinat. Schwarz
PDF -
Montageanleitung
Dimmer Universal LED Swiss
Montageanleitung International 2019-09-12
PDF1,31 MB