The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • WH11110200A
    Einsatz zu Leucht-Druckschalter Hager basico, Frontscheibe für Bohrung Ø 43 mm, Druckknopf mit Linse, beleuchtbar mit Einsatz zu Leuchtpatrone
    EAN-Nr.
    7611795112064
    E-nr.
    327 316 003
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W2

    Einsatz zu UP-Leuchtschalter basico 3/1 weiss WH11110200A

    Preis*
     42.40 CHF
    / Stück *
     42.40 CHF
    / Stück *
    Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an den Grosshandel oder direkt an unseren Kundendienst

    Folgeprodukte:

    WH15110200A

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Einsatz zu UP-Leuchtschalter basico 3/1 weiss

    WH11110200A

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Dokumentationen
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Schalter oder Taster 2 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 33 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zentral­stück für Schalter oder Taster
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WH11110200G

      basico Front komplett für: Leuchtschalter/-taster Weiss

       6.45 CHF  / Stück*
    • WH11110205G

      basico Front komplett für: Leuchtschalter/-taster Schwarz

       10.15 CHF  / Stück*
    • WH10950182Z

      Zubehör Gr.1 Befestigungsplatte quadratisch mit 1x2-Punkt-Befestigung

       0.55 CHF  / Stück*
    • WH10950282Z

      Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 2x2-Punkt-Befestigung

       1.55 CHF  / Stück*
    • WH10950382Z

      Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 2x2-Punkt-Befestigung

       1.55 CHF  / Stück*
    • WH10950482Z

      Zubehör Gr.3x1: Befestigungsplatte vertikal mit 3x2-Punkt-Befestigung

       4.35 CHF  / Stück*
    • WH10950582Z

      Zubehör Gr.1x3: Befestigungsplatte horizontal mit 3x2-Punkt-Befestigung

       4.35 CHF  / Stück*
    • WH10950682Z

      Zubehör Gr.4x1: Befestigungsplatte vertikal mit 4x2-Punkt-Befestigung

       8.10 CHF  / Stück*
    • WH10950782Z

      Zubehör Gr.1x4: Befestigungsplatte horizontal mit 4x2-Punkt-Befestigung

       8.10 CHF  / Stück*
    • WH10950882Z

      Zubehör Gr.2x2: Befestigungsplatte quadratisch mit 4x2-Punkt-Befestigung

       8.10 CHF  / Stück*
    • WH10950982Z

      Zubehör Gr.3x2: Befestigungsplatte vertikal mit 6x2-Punkt-Befestigung

       12.35 CHF  / Stück*
    • WH10951082Z

      Zubehör Gr.2x3: Befestigungsplatte horizontal mit 6x2-Punkt-Befestigung

       12.35 CHF  / Stück*
    • WH10951182Z

      Zubehör Gr.4x2: Befestigungsplatte vertikal mit 8x2-Punkt-Befestigung

       15.90 CHF  / Stück*
    • WH10951282Z

      Zubehör Gr.2x4: Befestigungsplatte horizontal mit 8x2-Punkt-Befestigung

       15.90 CHF  / Stück*
    • WH10951382Z

      Zubehör Gr.3x3 : Befestigungsplatte quadratisch mit 9x2-Punkt-Befestigung

       18.20 CHF  / Stück*
    • WH10951482Z

      Zubehör Gr.4x3: Befestigungsplatte vertikal mit 12x2-Punkt-Befestigung

       23.90 CHF  / Stück*
    • WH10951582Z

      Zubehör Gr.3x4: Befestigungsplatte horizontal mit 12x2-Punkt-Befestigung

       23.90 CHF  / Stück*
    • WH10951682Z

      Zubehör Gr.2x2: Befestigungsplatte quadratisch mit 2x3- und 2x2-Punkt-Befestig.

       10.40 CHF  / Stück*
    • WH10951782Z

      Zubehör Gr.2x2: Befestigungsplatte quadratisch mit 3x2- und 1x3-Punkt-Befestig.

       9.15 CHF  / Stück*
    • WH10952082Z

      Zubehör Gr. 3x1: Befestigungsplatte vertikal mit 4x2- und 2x3-Punkt-Befestigung

       14.70 CHF  / Stück*
    • WH10952282Z

      Zubehör Gr.2x1: Befestigungsplatte vertikal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung

       3.10 CHF  / Stück*
    • WH10952382Z

      Zubehör Gr.1x2: Befestigungsplatte horizontal mit 1x2- und 1x3-Punkt-Befestigung

       3.10 CHF  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiss
    • RAL Nummer
      9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Basisele­ment mit zentraler Abdeck­platte
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      13,1 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      37 mm
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Taste
    Texte
    • Anschlussart
      Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
    • Beleuch­tung
      Mit LED Leucht­pa­trone gelb für Beleuch­tung und Kontroll­schal­tung
    • Schaltar­t/Va­ri­ante
      Wech­sel­schalter S3

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    Hager REACH declaration WH11110200A
    PDF
    Hager RoHS Report WH11110200A
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH11110200A | Hager Schweiz

      Produktbild WH11110200A

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH11110200A | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH11110200A

      basico: Leuchtschalter S3 mit Front für Kombination Weiss

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

      05.03 Installation manual

      Bedienungsanleitung International 2022-09-26

      PDF
      2,31 MB
      Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

      05.03 Installation manual

      Bedienungsanleitung International 2022-09-26

      PDF
      2,31 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group