Power-Drehgeber DALI TW Hager basico schwarz WH11410205A
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Wiederverkäufer
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Folgeprodukte:
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 33 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Farbtemperatur2000 - 10000 K
-
Dimmung DALIJa
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Einbautiefe21 mm
-
Höhe59 mm
-
Breite59 mm
-
Tiefe54 mm
-
Steuerstrom52 - 52 mA
-
FarbeSchwarz
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH11410205A
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH11410205A
basico: Drehdimmer DALI Phasenan-/-abschnitt mit Front für Kombination Schwarz
PDF -
Montageanleitung
Dimmer DALI TW Swiss
Montageanleitung International 2019-08-05
PDF1,50 MB