Universaldimmer basico Phasenan. mit LED weiss WH11340600A
EAN-Nr.
7611919421294
E-nr.
348 786 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W2
Preis*
120.00 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar
-
Elektrisches Zubehör/Ersatzteile für Leuchten 1 Produkte verfügbar
-
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 33 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Spannung
-
Betriebsspannung230 - 230 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Werkstoff
-
FarbeWeiss
-
RAL Nummer9010
-
WerkstoffDuroplast
Abmessungen
-
Höhe59 mm
-
Breite59 mm
-
Tiefe55 mm
Texte
-
DimmprinzipPhasenanschnitt
-
AnschlussartMit Schraubklemme
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com