Photo­vol­taik-Strom
tanken mit witty plus

Die smarte Wallbox ist die ideale Ergän­zung zur Photo­vol­taik: Die auto­ma­ti­sche, dyna­mi­sche Phasen­um­schal­tung der witty plus sorgt dafür, dass das Elek­tro­auto maximal mit Strom aus der Solar­an­lage geladen wird. Darüber hinaus bietet sie noch viele weitere Vorteile wie z.B. die Abrech­nung eines Dienst­wa­gens, eine intui­tive Bedie­nung mit der Hager Charge App und in Kombi­na­tion mit dem flow Ener­gie­ma­nage­ment­con­troller1) noch viele weitere Ener­gie­ma­nage­ment­funk­tionen.

 

1) Hager flow EMC mit flow WebApp verfügbar für Projekte ab 2026

hager-lifestyle-pic-witty-plus-efh-flow-002-7680x4320px-DMCX-en-04-2025-squ


PV laden überall
vom Einfamilienhaus bis zum Kleingewerbe

Ihre Kunden haben eine Solaranlage auf dem Dach und möchten mit der Wallbox PV-Überschuss laden? Dann sind das beste Rahmenbedingungen für die witty plus! Die PV-Wallbox ist im Einfamilienhaus, Mehrparteienhaus oder sogar im Kleingewerbe einsetzbar. In Kombination mit dem flow Energiemanagement-System1) ermöglicht die smarte Wallbox intelligentes Laden: Überschüssige Sonnenenergie aus der Photovoltaikanlage kann mit dem Energiespeicher direkt vorgehalten und der Zukauf von Netzstrom vermieden werden - solange der Vorrat reicht. Alternativ kann mit einem externen PV-Zähler die witty plus Wallbox auch ohne den flow Energiemanagement Controller überschüssigen PV-Strom laden.

 

1) Hager flow EMC und flow WebApp verfügbar für Projekte ab 2026

 

Optimale Ladelösung, um Wallbox an Photovoltaik anzuschließen

Die PV-Wallbox witty plus ermöglicht effizientes PV-Überschussladen mit automatischer, dynamischer Phasenumschaltung sowie die Integration mit dem intelligentem Energiemanagement System flow1). In Kombination mit flow wird überschüssige Sonnenenergie gespeichert und Netzbezug minimiert. OCPP und eine MID Zertifizierung sorgen für eine sichere Dienstwagenabrechnung.

 

1) Hager flow EMC und flow WebApp verfügbar für Projekte ab 2026

 

Ideale Wallbox für Mehrfamilienhaus und Gewerbe

Die Ladestation witty plus kann in Kombination mit dem Energiemanager bis zu 7 Ladesäulen bedienen – gern auch PV-gestützt mit Solarstrom. Immer mehr Eigentümergemeinschaften in Mehrfamilienhäusern und ganze Quartiere planen zukunftsorientiert und legen das Hauptaugenmerk auf Ladesicherheit. Ab 8 Ladesäulen bieten wir mit der Ladestation witty pro die optimale Lösung für Ladeinfrastruktur mit Lastmanagement für die Wallbox.

 



Einfache Installation der intelligenten PV-Wallbox

Die witty plus Ladestation für PV-Überschussladen und Dienstwagenabrechung lässt sich ganz einfach per Bluetooth über die Hager Charge App installieren und in Betrieb nehmen.
hager-lifestyle-pic-witty-one-049-lan-charge-app-DMCX-en-07-2024-squ

PV-Über­schuss­laden:
sicher & verläss­lich

Die PV-Wallbox witty plus nutzt vorzugs­weise Solar­strom aus der eigenen PV-Anlage.

Fürs PV-Über­schuss­laden kommu­ni­ziert die intel­li­gente Wallbox witty plus mit dem flow Ener­gie­ma­nager1) und stellt so die opti­malen Flüsse mit hohem Eigen­ver­brauch und mini­malen Strom­kosten sicher. Mit einer Lade­leis­tung von 22 kW und dyna­mi­scher Phasen­um­schal­tung ermög­licht die smarte Lade­sta­tion eine effi­zi­ente Nutzung des verfüg­baren Photo­vol­taik-Stroms. Zudem verfügt die PV-Wallbox über eine OCPP-Schnitt­stelle zur Dienst­wa­gen­ab­rech­nung, sodass Lade­vor­gänge trans­pa­rent und profes­sio­nell erfasst werden können. In der flow App1) bzw. über das domovea Smart Home Dash­board helfen Zeit­planer und Möglich­keiten zur Lade­opti­mie­rung dabei, die eigene Elek­tro­mo­bi­lität so grün und günstig wie nur möglich zu gestalten.


1) Hager flow EMC und flow WebApp verfügbar für Projekte ab 2026.

hager-product-beauty-pic-witty-one-001a-por-cable-version-black-DMCX-en-07-2024-squ-f7


witty plus: Vorteile und
Features der PV-Wallbox

E-Auto schnell laden mit der Boost-Lade­funk­tion

Wenn's mal schnell gehen muss und das Elek­tro­auto einsatz­be­reit sein soll, bekommt der Akku des Voll­stro­mers oder Plug-In-Hybrids inner­halb kürzester Zeit einen Boost für einige Mehr-Kilo­meter - ohne eine Voll­la­dung abwarten zu müssen.

Laden mit bis zu 22 kW

witty plus stellt die doppelte Lade­leis­tung im Vergleich zu einer klas­si­schen 400-Volt-Dreh­strom­steck­dose bereit.

PV-Überschussladen nach Maß

Die Lade­sta­tion witty plus erhält besten­falls 100 % Über­schuss­strom aus der Solar­an­lage. Über Einstell­mög­lich­keiten kann die Strom­ver­tei­lung ange­passt werden.


Optimale Ladeleistung durch automatische Phasenumschaltung

witty plus passt perma­nent den Lade­strom (ein- bzw. drei-phasig) an, um so effi­zient wie möglich zu laden und einen beson­ders hohen Eigen­ver­brauch zu gewähr­leisten.

Verrie­ge­lung durch RFID Karte

Damit der selbst erzeugte Solar­strom auch ausschließ­lich im eigenen E-Fahr­zeug landet, ist witty plus über eine RFID Karte abschließbar.

Dienstwagenabrechnung

Die smarte Ladestation witty plus erledigt bei Bedarf auch gleich die MID - konforme Dienstwagenabrechnung gleich mit. Dank OCPP Standard gelingt ein sicherer Datenaustausch zum Abrechungssystem.

Zuhause & Gewerbe

Die Ladestation witty plus kann in Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und auch in Kleingewerben eingesetzt werden.

Bis zu 7 Ladesäulen nutzbar

Bei Nutzung des flow Ener­gie­ma­nage­ment-Systems können im Rahmen der zuläs­sigen Summen­leis­tung bis zu sieben witty plus Lade­sta­tionen z.B. in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus verwaltet werden. Es ist also auch möglich die ganze E-Auto Flotte jeder­zeit an der Elek­tro­mo­bi­lität teil­haben zu lassen.




Einfach laden mit
Phasenumschaltung

Die E-Ladestation witty plus optimiert das Laden von Elektrofahrzeugen, reduziert Kosten und steigert die Effizienz durch die Phasenumschaltung, die den Ladestrom optimal anpasst.

witty plus stellt sicher, dass das Elektroauto stets mit der idealen Ladeleistung versorgt wird, indem es den Ladestrom dynamisch an die aktuelle Leistung der Solaranlage anpasst – denn eine vollständige 22-kW-Ladung ist nicht immer notwendig. Oft reichen bereits wenige Kilowatt, um das Fahrzeug über mehrere Stunden effizient zu laden. Dadurch werden unnötige Energieverluste vermieden und eine kostengünstige Vollladung ermöglicht.


hager-lifestyle-pic-witty-one-040a-lan-socket-version-black-DMCX-en-07-2024-squ


witty plus
Vorteile

  • 22 kW Ladeleistung
  • optimiertes PV-Überschussladen
  • Automatische 1/3 - Phasenumschaltung
  • Endkunden-App

 

 

  • 4 Lademodi: Boost-Laden, Budgetladung, Zeitabhängige Budgetladung
    und PV-Überschussladen
  • Ladeleistung bis 22 kW
  • OCPP 1.6 und MID-zertifiziert für Dienstwagenabrechnung

 

  • Blackoutschutz
  • mit angeschlagenem Kabel oder Ladesteckdose im Lieferumfang
  • austauschbare Zierblende
  • Maximale Robustheit (IK10, IP 54, UV-Resistenz)



Praktisches Zubehör
für die Wallbox witty plus

hager-product-beauty-pic-witty-one-009-por-pedestal-DMCX-en-07-2024-lan

Standsäule

Keine Wandmontage möglich? Kein Problem! Mit der stabilen, freistehenden Standsäule für witty plus können Sie den Standort der E-Ladestation frei wählen.

RFID Karte 465091_41-lan

RFID-Karte

Verwenden Sie die RFID-Karte zur Zugangskontrolle und für sicheres Laden.

hager-product-beauty-pic-witty-one-008a-por-cable-version-white-DMCX-en-07-2024-composing-lan

Schutzabdeckung in zwei Varianten

Der austauschbare Zierrahmen ist in weiß oder schwarz erhältlich.



Sie möchten mehr erfahren?

Jetzt Broschüre downloaden!