Sicher laden
mit der Wallbox witty one

Die moderne Wallbox für alle, die ihr Elek­tro­fahr­zeug Zuhause bequem und sicher laden möchten. Sie ist schnell und einfach instal­liert sowie intuitiv in Betrieb zu  nehmen und zu nutzen.

hager-lifestyle-pic-rendering-witty-one-004-CM-en-03-2024-squ

Einfa­ches Laden für Einfa­mi­li­en­häuser

Die E-Mobi­lität nimmt immer mehr Fahrt auf. Die Lade­sta­tion witty one macht Ihnen den Einstieg denkbar einfach. Die Wallbox für Einfa­mi­li­en­häuser über­zeugt mit kompakten Design und hoher Witte­rungs­be­stän­dig­keit. Sie bietet eine Lade­leis­tung bis 7 oder 11 kW für den privaten Einzel­nutzer und kann über die Hager Charge App einfach in Betrieb  genommen und gesteuert werden.




Vorteile der
Ladestation witty one

Einfache und sichere Montage

    • Einfache Montage dank Montageplatte, integrierter Kabelhalterung & mehreren Kabeleinführungen 
    • Einfache und sichere Verkabelung: zentrale Nivellierschraube und geschützte Elektronik
    • Integrierter 6 mA DC-Fehlerschutz
    • Zwei Steckplätze für Erweiterungskarten
    • RFID-Kartenleser 
    • Externe MID-Messung (optional)

Einfache Inbe­trieb­nahme und Fehler­dia­gnose

  • Über die Hager Charge App
  • Schnell einge­stellt
  • Verbin­dung über Blue­tooth – Keine Inter­net­ver­bin­dung notwendig
  • Erstel­lung eines Inbe­trieb­nah­me­pro­to­kolls

Vorteile für Ihre Kunden

  • Elegantes, kompaktes Design mit einstellbarer LED-Anzeige
  • Eigene App (updatefähig via Bluetooth)
  • Lange Lebensdauer



Alle Vorteile auf einen Blick

15 Gründe, sich für die Wallbox witty one von Hager zu entscheiden.



witty one im Detail
zwei Varianten

Die Wallbox witty one ist in zwei Varianten erhältlich: mit angeschlagenem Kabel oder mit Ladesteckdose. Beide Varianten sind mit einer Ladeleistung von 7 kw (1-pasig) oder 11 kW (3-phasig) ausgestattet und per App bedienbar.

hager-witty-one-cable-version-details-compo-1024x1024px-DMCX-en-07-2024-squ-neu-f7

Mit Ladekabel

  1. LED-Statusanzeige
  2. RFID-Kartenleser zur Zugangskontrolle
  3. Eingangs- und Ausgangskontakte
  4. Schutzabdeckung
  5. Steckplätze für optionale Karten
hager-witty-one-socket-version-details-compo-1024x1024px-DMCX-en-07-2024-squ-neu-f7-f7

Mit Ladesteckdose T2S

  1. LED-Statusanzeige
  2. RFID-Kartenleser zur Zugangskontrolle
  3. Integrierte Klappe
  4. Eingangs- und Ausgangskontakte
  5. Schutzabdeckung
  6. Steckplätze für optionale Karten

How-to Video
witty one Installation & Inbetriebnahme:

04:33


Hager Charge App

Einfach für den Elektriker, intuitiv für den Nutzer. Die Hager Charge App für die einfache Inbetriebnahme und Konfiguration der Ladestationen witty one und witty plus.

hager-lifestyle-pic-witty-one-049-lan-charge-app-DMCX-en-07-2024-lan

Intelligentes PV-Laden
zum Nachrüsten

Die Lade­sta­tion witty one kann für intel­li­gentes PV-Laden nach­ge­rüstet werden. Folgende Kompo­nenten werden dafür benö­tigt:

  • XEVA245: Kommu­ni­ka­ti­ons­karte mit RS485
  • XVA630: 3p- Ener­gie­zähler für PV-Über­schuss­laden
hager-lifestyle-pic-witty-one-040a-lan-socket-version-black-DMCX-en-07-2024-squ

Einfache Absicherung mit 4-poligen FI/LS-Schalter

Mit einem FI-LS-Schalter 4-polig sichern Sie die Lade­sta­tionen Ihrer Kunden einfach und schnell ab. Mit wartungs­freier quick­con­nect Klemm­technik.



Praktisches Zubehör
für die Wallbox witty one

hager-product-beauty-pic-witty-one-009-por-pedestal-DMCX-en-07-2024-lan

Stand­säule

Keine Wand­mon­tage möglich? Kein Problem! Mit der stabilen, frei­ste­henden Stand­säule für witty one können Sie den Standort der E-Lade­sta­tion frei wählen.

RFID Karte 465091_41-lan

RFID-Karte

Verwenden Sie die RFID-Karte zur Zugangs­kon­trolle und für sicheres Laden. Pro Lade­sta­tion können Sie XY Karten verwenden.

hager-product-beauty-pic-witty-one-008a-por-cable-version-white-DMCX-en-07-2024-composing-lan

Schutz­ab­de­ckung in zwei Vari­anten

Der austausch­bare Zier­rahmen ist in weiß oder schwarz erhält­lich.



Downloads