Hager Charge App

Für die einfache Inbe­trieb­nahme und Konfi­gu­ra­tion der Lade­sta­tionen witty one und witty plus.

hager-lifestyle-pic-witty-one-049-lan-charge-app-DMCX-en-07-2024-if-gold-squ

Hager Charge App
für den Elektriker

  1. Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration der Ladestation
  2. Sichere und einfache Installation dank des Inbetriebnahmeprotokolls
  3. Schnelle Anpassung des Ladeverhaltens an die Bedürfnisse der Endkunden
  4. Fehlerdiagnose direkt in der App
HagerChargeApp-charging-instal_01_IMG_0565-squ-f7

Hager Charge App
für den Nutzer

  1. Ladevorgänge können über ein benutzerfreundliches Dashboard verwaltet werden
  2. Gesicherte Zugriffskontrolle und Verwaltung
  3. Personalisierung der Ladestation durch Festlegung von Namen, LED-Helligkeit, Sprache, Modus usw.
HagerChargeApp-charging-nutzer_01_IMG_0581-squ-f7

Jetzt kostenlos Down­loaden

App Store

Google Play



Welche Wallbox
für welche Anwen­dung?

Die Wahl der rich­tigen Lade­sta­tion für Elek­tro­fahr­zeuge hängt von den Gege­ben­heiten und Ansprü­chen Ihrer Kunden ab. Die witty Familie bietet für viele Einsätze die passende Lösung.

hager-lifestyle-pic-witty-one-047a-lan-cable-version-black-DMCX-en-07-2024-squ

Einfaches laden

Denkbar einfa­cher Einstieg in die E-Mobi­lität? Die kompakte Wallbox witty start für Ein- und Zwei­fa­mi­li­en­häuser über­zeugt mit durch­dachtem Design, hoher Witter­ungsbe­stän­dig­keit und einer Lade­leis­tung von 7 oder 11 kW.

hager-lifestyle-pic-witty-plus-efh-flow-002-7680x4320px-DMCX-en-04-2025-squ

PV-Überschussladen

Die intel­li­gente Lade­sta­tion für das Elek­tro­fahr­zeug. Sie sorgt dafür, dass der Lade­strom zum größt­mög­li­chen Anteil aus eigener Strom­er­zeu­gung stammt. Die Wallbox nutzt den Strom aus der eigenen Photo­vol­ta­ik­an­lage oder aus dem Solar­strom­spei­cher.

Laden im Mehrfamilienhaus und Gewerbe

Die äußerst robuste e-Lade­sta­tion witty pro mit ihrer zukunfts­wei­senden Technik ist voll­um­fäng­lich backend­fähig. Der Last­ma­nager kann bei dyna­mi­schem Last­ma­nage­ment bis zu 40 Wall­boxen regeln und eignet sich für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe.