witty one
Die Wallbox für den Einsteig in die E-Mobilität

Argumente, die für unsere E-Ladesäule sprechen

hager-lifestyle-pic-witty-one-043a-lan-socket-version-white-DMCX-en-07-2024-lan

15 überzeugende Gründe
für witty one von Hager:

Einfache Installation & Flexibilität

01 Leichte Montage:

Dank der kompakten Bauweise und der praktischen Montageplatte lässt sich die witty one einfach anbringen – auch in beengten Garagen.

 

02 Viel Platz für Anschluss & Verdrahtung:

Der großzügige Anschlussraum erleichtert die Installation.

 

03 Flexible Kabelführung:

Leitungen können von oben, unten oder hinten eingeführt werden.

 

04 Kein Internet notwendig:

Die Einrichtung erfolgt unkompliziert über die Hager Charge App per Bluetooth.

 

 

Komfortables Laden für jeden Nutzer

05 Universell einsetzbar:

Kompatibel mit allen Elektroautos und Plug-in-Hybriden dank Mode-3-Typ-2-Steckdose.

 

06  Zwei Varianten zur Auswahl:

Erhältlich mit Ladesteckdose oder fest angeschlagenem 6,5m Ladekabel.

 

07  Integrierter Kabelhalter:

Für ein sauberes und ordentliches Aufrollen des Ladekabels ohne zusätzliches Zubehör.

 

08 Einfache Fehlerdiagnose:

Über die App sind alle relevanten Parameter jederzeit einsehbar.

 

 

Sicherheit & Schutz

09 Berührungsschutz:

Erhöhte Arbeitssicherheit bei der Installation.

 

10 Wetterfest & robust:

UV-beständig und mit Schutzklasse IP54 gegen Feuchtigkeit und Staub ausgestattet.

 

11 Stoßfest & vandalismussicher:

Mit der IK10-Klassifizierung hält die witty one auch stärkeren mechanischen Belastungen stand.

 

12 RFID-Zugangsschutz:

Ladevorgänge können nur von autorisierten Personen gestartet werden.

 

 

Leistungsstark & Zukunftssicher

13 Effizientes Laden mit 7 oder 11 kW:

Perfekt für den privaten Gebrauch im Heimbereich.

 

14 Intelligentes PV-Laden:

Die witty one kann dank zusätzlicher Kartensteckplätze für den Solarbetrieb nachgerüstet werden.

 

15 Individuelles Design:

Der Zierrahmen ist austauschbar und in Schwarz (Standard) oder Weiß (optional) erhältlich.


Von den Vorteilen der E-Ladesäule überzeugt?

Hier geht’s zur Bestellung der Wallbox über unseren Produktkatalog


Mehr Infos zur witty one?

hager-product-beauty-pic-witty-one-001a-por-cable-version-black-DMCX-en-07-2024-composing-lan-f7