Rahmen 3fach Serie R.Classic Glas polarweiß, Tragmaterial Kunststoff weiß WLD9300GW
Auch erhältlich in
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Wippschalter 6 Produkte verfügbar -
Jalousieschalter/-taster 4 Produkte verfügbar -
Taster 6 Produkte verfügbar -
Drehschalter 4 Produkte verfügbar -
Einsatz für Kommunikationstechnik 2 Produkte verfügbar -
Kommunikationsanschlussdose Kupfer 8 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze3
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffGlas
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe81,20 mm
-
Breite223,20 mm
-
Tiefe9,90 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Montage aufUnterputz
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht, Senkrecht
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Verwendbar in höheren IP-KlassenIP44 in Kombination mit Dichtungsset
-
Stoßfestigkeit IKIK02
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WLD9300GW
Rahmen 3fach Serie R.Classic Glas polarweiß, Tragmaterial Kunststoff weiß
PDF -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Tools & Software de-DE 2026-04-01
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF410,94 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB
Ausschreibungstext
Abdeckrahmen mit Kunststoffunterlage zur Montage auf Unterputz-Einsätzen.
Series: Serie R.classic
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Glas
Höhe: 81,20 mm
Breite: 223,20 mm
Tiefe: 9,90 mm
Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
Senkrecht
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK02
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Halogenfrei: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WLD9300GW
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...