Zentralstück für UAE Steckdose R.Classic polarweiß, glänzend WLF1007WG
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 27 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypUAE/IAE (ISDN)
-
Anzahl der Anschlüsse1
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe58,10 mm
-
Breite58,10 mm
-
Tiefe14 mm
-
MontageartSchraubbefestigung
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
Anzahl Module1
-
Passende Hersteller UAE-SteckdosenAMP, Brand-Rex, BTR, Crack-IT, Rutenbeck, Telegärtner, Telena
-
Zugehörige SystemeSerie R.classic
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WLF1007WG
Zentralstück für UAE Steckdose R.Classic polarweiß, glänzend
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Ausschreibungstext
Zentralstück mit 45° Grad Schrägauslass zur Montage auf Unterputz‑UAE-Steckdose.
Anschluss-/Steckertyp: UAE/IAE (ISDN)
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Halogenfrei: Ja
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Höhe: 58,10 mm
Breite: 58,10 mm
Tiefe: 14 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WLF1007WG
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...