Zentralstück für UAE Steckdose 2fach R.Classic polarweiß, glänzend WLF1008WG
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 27 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypUAE/IAE (ISDN)
-
Anzahl der Anschlüsse2
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe58,10 mm
-
Breite58,10 mm
-
Tiefe14 mm
-
MontageartSchraubbefestigung
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
Anzahl Module2
-
Passende Hersteller ISDN-SteckdosenRutenbeck-Telekom
-
Passende Hersteller UAE-SteckdosenAMP, Brand-Rex, BTR, CobiNet, Corning, Dätwyler, EFB Electronic, Elmat/Süveg (STL-Gruppe), Komos, Leoni Kerpen, Rutenbeck, Setec, Telegärtner
-
Zugehörige SystemeSerie R.classic
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WLF1008WG
Zentralstück für UAE Steckdose 2fach R.Classic polarweiß, glänzend
PDF -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Tools & Software de-DE 2026-04-01
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Ausschreibungstext
Zentralstück mit 45° Grad Schrägauslass zur Montage auf Unterputz‑UAE-Steckdose.
Anschluss-/Steckertyp: UAE/IAE (ISDN)
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Halogenfrei: Ja
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Höhe: 58,10 mm
Breite: 58,10 mm
Tiefe: 14 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WLF1008WG
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...