- Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 55 x 55 mm
- Kommunikationstechnik - Serie 1930
- Kommunikationstechnik - Serie Glas
- Kommunikationstechnik - Serie R.classic
- A.1 - Kommunikationstechnik
- A.8 - Kommunikationstechnik
- C.1 - Kommunikationstechnik
- C.8 - Kommunikationstechnik
- Mehr sehen
Lautsprecher-Anschlussdose, Dose Unterputz Modul-Einsätze polarweiß, matt WDF4800PW1
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (99)Kompatible Produkte
-
Passend zu 907 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypLautsprecheranschluss
-
Leiterquerschnitt10 - 10 mm²
-
Anzahl der Anschlüsse1
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe45 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen0
-
Einbautiefe32 mm
-
MontageartKrallenbefestigung, Schraubanschluss
-
GeschirmtNein
-
Mit StaubschutzNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK05
-
Zugehörige SystemeA.1, A.8, C.1, C.8, Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDF4800PW1
Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
PDF -
Produktinformation
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-19
PDF336,27 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF378,25 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24
PDF299,61 kB
Ausschreibungstext
Lautsprecher-Anschlussdose 2-fach, zur Aufnahme von Lautsprecherleitungen. Geeignet für die Unterputz-Installation.
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: Ähnlich RAL 9010
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 45 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
Einbautiefe: 32 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDF4800PW1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...