The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme - Design
    • Serie 1930
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Serie 1930
    • WTF4000WG
    EAN
    3250610090060
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Serie 1930
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Serie Glas
    • Mehr sehen

    Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 1930/Glas polarweiß, glänzend WTF4000WG

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 1930/Glas polarweiß, glänzend

    WTF4000WG

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (6)
    Previous
    Previous
    WDF4000WG
    WDF4000WG
    TAE-Steckdose 3 x 6NFN polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDF4011WG
    WDF4011WG
    TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDF4104
    WDF4104
    UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDF4800AT1
    WDF4800AT1
    Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 47 Produkte verfügbar

    Zubehör verpflichtend

    • WDF4000WG

      TAE-Steckdose 3 x 6NFN polarweiß matt, Modul-Einsatz UP

      € 0,00  / *
    • WDF4011WG

      TAE-Steckdose 2 x 6/6NFF polarweiß matt, Modul-Einsatz UP

      € 0,00  / *
    • WDF4104

      UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP

      € 0,00  / *
    • WDF4800AT1

      Lautsprecher-Anschlussdose anthrazit matt, Modul-Einsatz UP

      € 0,00  / *
    • WDF4800PW1

      Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP

      € 0,00  / *
    • WDF4800PW2

      Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP

      € 0,00  / *

    Passend zu

    • WTD7173GWG

      Glasendrahmen 1fach Serie Glas polarweiß

      € 0,00  / *
    • WTD7180GWG

      Glasrahmen 1fach Serie Glas polarweiß

      € 0,00  / *
    • WTD7200GT2

      Serie Glas, Glasrahmen 2fach, für Hohlwandmontage

      € 0,00  / *
    • WTD7672GT

      Glasabdeckmittelplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas klar

      € 0,00  / *
    • WTD7672GWG

      Glasabdeckmittelplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas polarweiß

      € 0,00  / *
    • WTD7672GWG2

      Serie Glas, Mittelplatte f. Drehschalter/-taster, f. Knebel, für Hohlwandmontage

      € 0,00  / *
    • WTS4155BM

      USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, runder Tragring, anthrazit matt

      € 0,00  / *
    • WTS4155WM

      USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, runder Tragring, polarweiß matt

      € 0,00  / *
    • WTD7671GWG

      Glasabdeckendplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas polarweiß

      € 0,00  / *
    • WTD7180GT

      Glasrahmen 1fach Serie Glas klar

      € 0,00  / *
    • WTD7180GT2

      Serie Glas, Glasrahmen 1fach, für Hohlwandmontage

      € 0,00  / *
    • WTD7173GT2

      Serie Glas, Glas-Endrahmen 1fach, für Hohlwandmontage

      € 0,00  / *
    • WTD7172GWG

      Glasmittelrahmen 1fach Serie Glas polarweiß

      € 0,00  / *
    • WTD7172GT2

      Serie Glas, Glas-Mittelrahmen 1fach, für Hohlwandmontage

      € 0,00  / *
    • WTD7172GT

      Glasmittelrahmen 1fach Serie Glas klar

      € 0,00  / *
    • WTD7171GT2

      Serie Glas, Endplatte f. Drehschalter/-taster, f. Knebel, für Hohlwandmontage

      € 0,00  / *
    • WTD7171GT

      Glasendrahmen 1fach Serie Glas klar

      € 0,00  / *
    • WTD7100GWG

      Glasabdeckplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas polarweiß

      € 0,00  / *
    • WTD7100GT2

      Serie Glas, Abdeckplatte f. Drehschalter/-taster, f. Knebel, für Hohlwandmontage

      € 0,00  / *
    • WTD7100GT

      Glasabdeckplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas klar

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      TAE, Lautspre­cher­an­schluss, USB-C
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      50 mm
    • Breite
      50 mm
    • Tiefe
      5,20 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    • Zuge­hö­rige Systeme
      Serie 1930 / Serie Glas

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTF4000WG
    PDF
    RoHS Report WTF4000WG
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WTF4000WG | Hager Deutschland

      Produktbild WTF4000WG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WTF4000WG | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WTF4000WG

      Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 1930/Glas polarweiß, glänzend

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Tools & Software de-DE 2026-04-01

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WTF4400BG - Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose 1930/Glas schwarz, glänzend
      WTF4400BG
      Z.-Stk. für Kabelauslass Er und VDo-Dose 1930/Glas schwarz, glänzend
    • 2
      WTF4107BG - Zentralstück für UAE Steckdose 1930/Glas schwarz, glänzend
      WTF4107BG
      Zentralstück für UAE Steckdose 1930/Glas schwarz, glänzend
    • 3
      WTF4592BG - Zentralstück für Antennen-Steckdose 2Loch 1930/Glas schwarz, glänzend
      WTF4592BG
      Zentralstück für Antennen-Steckdose 2Loch 1930/Glas schwarz, glänzend
    • 4
      WTF4593PW - Zentralstück für Antennen-Steckdose 3Loch 1930/Glas polarweiß, glänzend
      WTF4593PW
      Zentralstück für Antennen-Steckdose 3Loch 1930/Glas polarweiß, glänzend
    • 5
      WTS4155WM - USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, runder Tragring, polarweiß matt
      WTS4155WM
      USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, runder Tragring, polarweiß matt

    Ausschreibungstext

    Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 1930/Glas polarweiß, glänzend

    Zentralstück mit Schraubbefestigung und ausbrechbarer Öffnung.
    Geeignet zur Montage auf Unterputz‑Geräten wie TAE‑ und UAE‑Anschlussdosen.

    Anschluss-/Steckertyp: TAE
    Lautsprecheranschluss
    USB-C
    Farbe: Polarweiß
    RAL Nummer: 9010
    Halogenfrei: Ja
    Werkstoff: Duroplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Höhe: 50 mm
    Breite: 50 mm
    Tiefe: 5,20 mm
    Montageart: Schraubbefestigung
    Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WTF4000WG
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf