Glasabdeckendplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas polarweiß WTD7671GWG
Auch erhältlich in
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück der Kommunikationstechnologie 12 Produkte verfügbar -
Einsatz für Kommunikationstechnik 6 Produkte verfügbar -
Knopf und Knebel 2 Produkte verfügbar -
Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme 2 Produkte verfügbar -
Blindabdeckung 4 Produkte verfügbar -
Steckdose 7 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze1
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffGlas
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe75 mm
-
Breite80 mm
-
Tiefe5,80 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Montage aufUnterputz
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht, Senkrecht
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK02
-
Ausführung der Abdeckung/des RahmensEndstück
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WTD7671GWG
Glasabdeckendplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas polarweiß
PDF -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Tools & Software de-DE 2026-04-01
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF410,94 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23
PDF315,76 kB
Ausschreibungstext
Glas‑Abdeckplatte als Endplatte zur Kombinationsmontage, für Steckbefestigung, geeignet für Dreh-Knebel und Unterputz-Drehschalter‑/Drehtaster‑Einsätze Unterputz.
Eigenschaft: Abdeckplatte aus gehärtetem Glas.
Hinweis:
- Aufgrund des Durchmessers des Abdeckrahmens ist eine exakte Positionierung der universellen Unterputzdosen erforderlich.
- Kombinationen sind nur in Einfach-Kombidosen zu installieren.
Series: Serie Glas
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Glas
Höhe: 75 mm
Breite: 80 mm
Tiefe: 5,80 mm
Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
Senkrecht
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK02
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Halogenfrei: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WTD7671GWG
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...