Antennen-Steckdose Einzeldose 4-Loch 2SAT/TV/FM, Modul-Einsatz UP WDF4589
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (45)Kompatible Produkte
-
Passend zu 886 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze1
-
Anzahl Module4
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz2 dB
-
Anschlussdämpfung bei 860 MHz2 dB
-
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz2 dB
-
Anschluss-/SteckertypEnddose
-
Frequenz Bandbreite5 - 2400 MHz
-
Breitbandtechnologie5 - 2400 MHz
-
Anzahl der Ausgänge4
-
WerkstoffMetall
-
RAL Nummer7035
-
Tiefe27,2 mm
-
Einbautiefe40 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen27,2 mm
-
Montage aufUnterputz
-
ZusammenstellungBasiselement
-
FunktionHDTV geeignet
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
Tragplatte/TragringMit Tragring
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDF4589
Antennen-Steckdose Einzeldose 4-Loch 2SAT/TV/FM, Modul-Einsatz UP
PDF -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-04-27
PDF345,61 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF385,83 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24
PDF300,21 kB
Ausschreibungstext
Antennensteckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts‑ und Breitbandkabelanlagen, Multiswitch‑Anlagen sowie SAT‑Einzel‑ und Verteileranlagen. Geeignet für digitale und analoge Übertragung sowie terrestrischen Empfang, für Installationen in Sternstruktur oder mit entkoppelten Stichleitungen. HDTV‑geeignet. Mit zwei unabhängigen SAT‑Ausgängen (F‑Buchsen) und zwei IEC‑Ausgängen (male/female). Ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von Ton‑ und Fernsehempfängern sowie zwei unabhängigen SAT‑Receivern. Fernspeisbar über die F‑Buchse und gleichspannungsdurchlässig.
Geeignet für die Unterputz‑Montage.
Anzahl der Einsätze: 1
Anzahl Module: 4
Montageart: Schraubbefestigung
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 2 dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 2 dB
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz: 2 dB
Anschluss-/Steckertyp: Enddose
Frequenz Bandbreite: 5 - 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge: 4
Werkstoff: Metall
RAL Nummer: 7035
Tiefe: 27,2 mm
Einbautiefe: 40 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 27,2 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDF4589
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...