Der Abdeckrahmen 1-fach aus der Serie Glas von Hager ist für die Unterputz-Montage von Installationsschalterprogrammen konzipiert. Er kann sowohl senkrecht als auch waagerecht installiert werden. Der Rahmen ist aus gehärtetem Glas gefertigt und verfügt über eine Kunststoffunterlage, die die Montage und Stabilität verbessert. Dieser Rahmen eignet sich ideal für die Integration von Steckdosen oder Schaltern, wobei das klare Glasdesign eine moderne und ästhetische Optik bietet.
EAN
3250610090398
Marke
Hager
VPE
10 Stück
Glasendrahmen 1-fach, Serie Glas, klar WTD7171GT
Auch erhältlich in
Produktfarbe - Natur
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zentralstück der Kommunikationstechnologie 14 Produkte verfügbar -
Steckdose 10 Produkte verfügbar -
Blindabdeckung 4 Produkte verfügbar -
Jalousieschalter/-taster 4 Produkte verfügbar -
Zentralstück für Steckdose 2 Produkte verfügbar -
Wippschalter 4 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
Kapazität
-
Anzahl der Einsätze1
Werkstoff
-
FarbeNatur
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffGlas
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Höhe77 mm
-
Breite80 mm
-
Tiefe5,80 mm
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz
-
Einbau-/AnschlussortWaagerecht, Senkrecht
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK02
Abdeckung, Tür
-
Ausführung der Abdeckung/des RahmensEndstück
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Glasendrahmen 1fach Serie Glas klar
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze.
Series: Serie Glas
Farbe: Natur
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Glas
Höhe: 77 mm
Breite: 80 mm
Tiefe: 5,80 mm
Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
Senkrecht
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK02
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Halogenfrei: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WTD7171GT
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Abdeckrahmen für senkrechte und waagerechte Montage zur Verwendung von Abdeckungen und Unterputz Einsätze.
Series: Serie Glas
Farbe: Natur
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Glas
Höhe: 77 mm
Breite: 80 mm
Tiefe: 5,80 mm
Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
Senkrecht
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Stoßfestigkeit IK: IK02
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Halogenfrei: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WTD7171GT
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!