Antennen-Steckdose 2-Loch TV,FM, Einzeldose, Modul-Einsatz UP WDF4592
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (27)Kompatible Produkte
-
Passend zu 883 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl der Einsätze1
-
Anzahl Module2
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz5 dB
-
Anschlussdämpfung bei 860 MHz4 dB
-
Anschluss-/SteckertypEnddose
-
Frequenz Bandbreite5 - 2400 MHz
-
Breitbandtechnologie5 - 2400 MHz
-
Anzahl der Ausgänge2
-
WerkstoffMetall
-
RAL Nummer7035
-
Tiefe27,2 mm
-
Einbautiefe40 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen27,2 mm
-
Montage aufUnterputz
-
ZusammenstellungBasiselement
-
FunktionHDTV geeignet
-
SpannungGleichspannungsdurchlässig (IN / IEC-Buchse female)
-
AnschlussartMit Steckklemme
-
Tragplatte/TragringÄußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDF4592
Antennen-Steckdose 2-Loch TV,FM, Einzeldose, Modul-Einsatz UP
PDF -
Produktinformation
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-04-27
PDF345,61 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF385,83 kB
Ausschreibungstext
Antennensteckdose mit Steckklemmen für Gemeinschafts‑/DVB‑T‑ und Breitbandkabelanlagen sowie SAT‑Einzel‑ und Verteileranlagen. Geeignet für digitale und analoge Übertragung sowie terrestrischen Empfang. Für Installationen in Sternstruktur oder entkoppelten Stichleitungen. HDTV‑geeignet und gleichspannungsdurchlässig (IN / IEC‑Buchse female).
Geeignet für die Unterputz‑Montage.
Anzahl der Einsätze: 1
Anzahl Module: 2
Montageart: Schraubbefestigung
Anschlussdämpfung bei 2150 MHz: 5 dB
Anschlussdämpfung bei 860 MHz: 4 dB
Anschluss-/Steckertyp: Enddose
Frequenz Bandbreite: 5 - 2400 MHz
Anzahl der Ausgänge: 2
Werkstoff: Metall
RAL Nummer: 7035
Tiefe: 27,2 mm
Einbautiefe: 40 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 27,2 mm
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDF4592
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...