The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme - Design
    • Serie 1930
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Serie 1930
    • WTF1001WG
    EAN
    3250610090268
    Marke
    Hager
    VPE
    20 Stück
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Serie 1930
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Serie Glas
    • Mehr sehen

    Blindverschluss 1930/Glas polarweiß, glänzend WTF1001WG

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blindverschluss 1930/Glas polarweiß, glänzend

    WTF1001WG

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 35 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Instal­la­ti­ons­schalt­er­pro­gramme
    • WDA3481

      Aufsteck-Verlängerungskralle Zubehör

      € 0,00  / *

    Passend zu

    • WTD7180GWG

      Glasrahmen 1fach Serie Glas polarweiß

      € 0,00  / *
    • WTD7171GT2

      Serie Glas, Endplatte f. Drehschalter/-taster, f. Knebel, für Hohlwandmontage

      € 0,00  / *
    • WTD7172GT

      Glasmittelrahmen 1fach Serie Glas klar

      € 0,00  / *
    • WTD7172GT2

      Serie Glas, Glas-Mittelrahmen 1fach, für Hohlwandmontage

      € 0,00  / *
    • WTD7172GWG

      Glasmittelrahmen 1fach Serie Glas polarweiß

      € 0,00  / *
    • WTD7173GT2

      Serie Glas, Glas-Endrahmen 1fach, für Hohlwandmontage

      € 0,00  / *
    • WTD7173GWG

      Glasendrahmen 1fach Serie Glas polarweiß

      € 0,00  / *
    • WTD7180GT

      Glasrahmen 1fach Serie Glas klar

      € 0,00  / *
    • WTD7180GT2

      Serie Glas, Glasrahmen 1fach, für Hohlwandmontage

      € 0,00  / *
    • WTD7171GT

      Glasendrahmen 1fach Serie Glas klar

      € 0,00  / *
    • WTD7200GT

      Glasrahmen 2fach Serie Glas klar

      € 0,00  / *
    • WTD7200GT2

      Serie Glas, Glasrahmen 2fach, für Hohlwandmontage

      € 0,00  / *
    • WTD7200GWG

      Glasrahmen 2fach Serie Glas polarweiß

      € 0,00  / *
    • WTD7671GT

      Glasabdeckendplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas klar

      € 0,00  / *
    • WTD7671GWG

      Glasabdeckendplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas polarweiß

      € 0,00  / *
    • WTD7672GT

      Glasabdeckmittelplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas klar

      € 0,00  / *
    • WTD7672GWG

      Glasabdeckmittelplatte für Drehschalter/-taster Serie Glas polarweiß

      € 0,00  / *
    • WTD7672GWG2

      Serie Glas, Mittelplatte f. Drehschalter/-taster, f. Knebel, für Hohlwandmontage

      € 0,00  / *
    • WTD3300WG

      Rahmen 3fach Serie 1930 polarweiß, glänzend

      € 0,00  / *
    • WTD3100PBG

      Porzellanrahmen 1fach Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal schwarz, glänzend

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Pola­r­weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      10 mm
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Basisele­ment mit Zentralstück
    • Zuge­hö­rige Systeme
      Serie 1930 / Serie Glas

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTF1001WG
    PDF
    RoHS Report WTF1001WG
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WTF1001WG | Hager Deutschland

      Produktbild WTF1001WG

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WTF1001WG | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WTF1001WG

      Blindverschluss 1930/Glas polarweiß, glänzend

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Tools & Software de-DE 2026-04-01

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDA3400 - Austausch-Kralle, Zubehör (Set = 20 St.)
      WDA3400
      Austausch-Kralle, Zubehör (Set = 20 St.)
    • 2
      WDF4411 - Kabelauslass Modul-Einsätze, Zugentlastung Leitungen Ø bis 9 mm, ohne Klemmblock
      WDF4411
      Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Tragring rund, Modul-Einsatz UP
    • 3
      WTF1001PW1 - Blindverschluss mit Zentralstück 1930/Glas polarweiß, glänzend
      WTF1001PW1
      Blindverschluss mit Zentralstück 1930/Glas polarweiß, glänzend
    • 4
      WTA6100RG - Abstand-Stutzen 1930/Glas, rot
      WTA6100RG
      Abstand-Stutzen 1930/Glas, rot
    • 5
      WTF1001BG1 - Blindverschluss mit Zentralstück 1930/Glas schwarz, glänzend
      WTF1001BG1
      Blindverschluss mit Zentralstück 1930/Glas schwarz, glänzend

    Ausschreibungstext

    Blindverschluss 1930/Glas polarweiß, glänzend

    Blindverschluss‑Einsatz Unterputz mit Zentralstück zur Steckbefestigung, ohne Spreizkrallen, Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
    Hinweis: Zur Endmontage sind passende Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.

    Related Series Names: Serie 1930
    Serie Glas
    Farbe: Polarweiß
    Glanzgrad: Glänzend
    Oberfläche: Unbehandelt

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WTF1001WG
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf