Kabelauslass Modul-Einsätze, Zugentlastung Leitungen Ø bis 9 mm, ohne Klemmblock WDF4411
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (59)Kompatible Produkte
-
Passend zu 900 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl Module1
-
Anschluss-/SteckertypOhne
-
Anzahl der Anschlüsse1
-
MontageartKrallenbefestigung, Schraubanschluss
-
Höhe70 mm
-
Breite70 mm
-
Tiefe35 mm
-
Abmessungen Öffnung (B x H)71,0 x 71,0
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7035
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDF4411
Kabelauslass, Zugentlastung ohne Klemmblock, Tragring rund, Modul-Einsatz UP
PDF -
Produktinformation
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Tools & Software de-DE 2026-04-01
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-20
PDF343,46 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF369,91 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25
PDF301,20 kB
Ausschreibungstext
Kabelauslass mit Zugentlastung, für Leitungen ohne Klemmblock. Geeignet für die Unterputz‑Montage.
Anzahl Module: 1
Anschluss-/Steckertyp: Ohne
Montageart: Krallenbefestigung
Schraubanschluss
Höhe: 70 mm
Breite: 70 mm
Tiefe: 35 mm
RAL Nummer: Ähnlich RAL 7035
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Halogenfrei: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDF4411
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...