The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme - Design
    • Serie 1930
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Serie 1930
    • WDA3400
    EAN
    3250610092521
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Serie 1930
    • Ergän­zungs­pro­dukte - Serie Glas
    • Ergän­zungs­pro­dukte- Serie R.classic
    • A.1 - Ergän­zungs­pro­dukte
    • C.1 - Ergän­zungs­pro­dukte
    • Mehr sehen

    Austausch-Kralle, Zubehör (Set = 20 St.) WDA3400

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Konfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Austausch-Kralle, Zubehör (Set = 20 St.)

    WDA3400

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    Abmes­sungen
    • Höhe
      12,50 mm
    • Breite
      12,60 mm
    • Tiefe
      31 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WDA3400
    PDF
    RoHS Report WDA3400
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WDA3400 | Hager Deutschland

      Produktbild WDA3400

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WDA3400 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WDA3400

      Austausch-Kralle, Zubehör (Set = 20 St.)

      PDF
    • Produktinformation

      Bild Produktinformation de-DE 2026-04-24 | Hager Deutschland

      Produktinformation de-DE 2026-04-24

      PDF
      100,33 kB
    • Technischer Anhang (mehrere Produkte)

      Bild Technischer Anhang - Hager Schaltersystem | Hager Deutschland

      Technischer Anhang - Hager Schaltersystem

      Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04

      PDF
      99,65 MB
    • Tools & Software

      Bild Berker Konfigurator | Hager Deutschland

      Berker Konfigurator

      Tools & Software de-DE 2026-04-01

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-16 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-16

      PDF
      368,34 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      404,15 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WAF1001BG - Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, nachtschwarz glänzend
      WAF1001BG
      Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, nachtschwarz glänzend
    • 2
      WAF1001C13 - Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, canyon, matt
      WAF1001C13
      Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, canyon, matt
    • 3
      WAF1001C03 - Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, turf, matt
      WAF1001C03
      Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, turf, matt
    • 4
      WAF1001C04 - Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, aloe, matt
      WAF1001C04
      Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, aloe, matt
    • 5
      WAF1001C12 - Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, petal, matt
      WAF1001C12
      Blindverschluss mit Zentralstück, Ax/Cx, petal, matt
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf