Zentralstück für Steckdose, Serie 1930/Glas schwarz, glänzend WTS7200BG
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Werkstoff
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffKunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Höhe45 mm
-
Breite45 mm
-
Tiefe22 mm
Kapazität
-
Anzahl Module1
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypOhne
Konnektivität
-
MontageartSchraubbefestigung
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK02
Kennzeichnung
-
ZusammenstellungZentralplatte
-
Zugehörige SystemeSerie 1930 / Serie Glas
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WTS7200BG
Zentralstück für Steckdose, Serie 1930/Glas schwarz, glänzend
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Mehr Downloads