Jalousie-Drehschalter 2p, Zentralstück, Drehknopf, 1930/Glas, schwarz WTE7261BG
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9005
-
GlanzgradGlänzend
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
Bedienelemente und Anzeigen
-
Jalousieschalter/-tasterSchalter 2-polig
Spannung
-
Nennspannung250 V
Elektrischer Strom
-
Schaltstrom10 A
-
Schaltstrom10 A
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - +35 °C
Texte
-
Schaltart/VarianteMit 0-Stellung
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
MontageartMit Klemm-/Schraubbefestigung
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Zugehörige ProdukttypenAbdeckrahmen für Installationsschalterprogramme
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WTE7261BG
Jalousie-Drehschalter 2p, Zentralstück, Drehknopf, 1930/Glas, schwarz
PDF -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-01-08
PDF356,72 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-23
PDF305,66 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Jalousie-Drehschalter 2p, Zentralstück, Drehknopf, 1930/Glas, schwarz
Drehschalter‑Einsatz Unterputz als Rollladen‑/Jalousieschalter, runder Tragring, mit rundem Drehgriff/Zentralstück, mit Schraubklemmen, mit Spreizkrallen- oder Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Einsatz mit 0-Stellung und mit mechanischer Verriegelung gegen gleichzeitiges Einschalten beider Fahrtrichtungen.
Hinweis:
- Für den Umbau von Drehschalter in Drehtaster eine Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden.
- Zur Endmontage sind ein Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
- Hinweise der Motorenhersteller sind zu beachten.
Zugehörige Serien: Serie 1930
Serie Glas
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Jalousieschalter/-taster: Schalter 2-polig
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Nennspannung: 250 V
Schaltstrom: 10 A
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Schaltart/Variante: Mit 0-Stellung
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Montageart: Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WTE7261BG
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Drehschalter‑Einsatz Unterputz als Rollladen‑/Jalousieschalter, runder Tragring, mit rundem Drehgriff/Zentralstück, mit Schraubklemmen, mit Spreizkrallen- oder Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Einsatz mit 0-Stellung und mit mechanischer Verriegelung gegen gleichzeitiges Einschalten beider Fahrtrichtungen.
Hinweis:
- Für den Umbau von Drehschalter in Drehtaster eine Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden.
- Zur Endmontage sind ein Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
- Hinweise der Motorenhersteller sind zu beachten.
Zugehörige Serien: Serie 1930
Serie Glas
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Jalousieschalter/-taster: Schalter 2-polig
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Nennspannung: 250 V
Schaltstrom: 10 A
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Schaltart/Variante: Mit 0-Stellung
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Montageart: Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WTE7261BG
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!