Der Jalousie-Drehschalter 1-polig in polarweiß glänzend der Schalterserie 1930/Glas ist für die Steuerung von Jalousiensteuerung konzipiert. Er verfügt über eine Tastrastfunktion und eine 0-Stellung zur präzisen Positionierung. Die Schraubklemmen ermöglichen eine sichere Installation, das Zentralstück mit Drehknopf eine einfache Bedienung. Optional kann eine Arretierungsscheibe für die Umwandlung in einen Drehtaster hinzugefügt werden. Ideal für Jalousiesteuerung in Wohn- und Bürobereichen.
EAN
3250610090763
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Jalousie-Drehschalter 1p, Zentralstück, Drehknopf, 1930/Glas, polarweiß glänzend WTE6161WG
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 6 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 26 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Werkstoff
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradGlänzend
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
Bedienelemente und Anzeigen
-
Jalousieschalter/-tasterSchalter 1-polig
Spannung
-
Nennspannung250 V
Elektrischer Strom
-
Schaltstrom10 A
-
Schaltstrom10 A
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-5 - +35 °C
Texte
-
Schaltart/VarianteMit 0-Stellung
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
MontageartMit Klemm-/Schraubbefestigung
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
Zugehörige ProdukttypenAbdeckrahmen für Installationsschalterprogramme
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Jalousie-Drehschalter 1p, Zentralstück, Drehknopf, 1930/Glas, polarweiß glänzend
Drehschalter‑Einsatz Unterputz als Rollladen‑/Jalousieschalter, runder Tragring, mit rundem Drehgriff/Zentralstück, mit Schraubklemmen, mit Spreizkrallen- oder Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Einsatz mit 0-Stellung und mit mechanischer Verriegelung gegen gleichzeitiges Einschalten beider Fahrtrichtungen.
Hinweis:
- Für den Umbau von Drehschalter in Drehtaster eine Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden.
- Zur Endmontage sind ein Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
- Hinweise der Motorenhersteller sind zu beachten.
Zugehörige Serien: Serie 1930
Serie Glas
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Jalousieschalter/-taster: Schalter 1-polig
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Nennspannung: 250 V
Schaltstrom: 10 A
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Schaltart/Variante: Mit 0-Stellung
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Montageart: Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WTE6161WG
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Drehschalter‑Einsatz Unterputz als Rollladen‑/Jalousieschalter, runder Tragring, mit rundem Drehgriff/Zentralstück, mit Schraubklemmen, mit Spreizkrallen- oder Schraubbefestigung am Tragring in Gerätedosen nach DIN 49073.
Einsatz mit 0-Stellung und mit mechanischer Verriegelung gegen gleichzeitiges Einschalten beider Fahrtrichtungen.
Hinweis:
- Für den Umbau von Drehschalter in Drehtaster eine Arretierungsscheibe (Zubehör) verwenden.
- Zur Endmontage sind ein Rahmen des Schalterprogramms zu verwenden.
- Hinweise der Motorenhersteller sind zu beachten.
Zugehörige Serien: Serie 1930
Serie Glas
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Jalousieschalter/-taster: Schalter 1-polig
Glanzgrad: Glänzend
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Nennspannung: 250 V
Schaltstrom: 10 A
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Schaltart/Variante: Mit 0-Stellung
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Montageart: Mit Klemm-/Schraubbefestigung
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WTE6161WG
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!