Zentralstück für UAE Steckdose 1930/Glas polarweiß, glänzend WTF4107WG
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 38 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypUAE/IAE (ISDN)
-
Anzahl der Anschlüsse1
-
FarbePolarweiß
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9010
-
GlanzgradGlänzend
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe50 mm
-
Breite50 mm
-
Tiefe7,80 mm
-
MontageartSchraubbefestigung
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Stoßfestigkeit IKIK02
-
Anzahl Module1
-
Zugehörige SystemeSerie 1930 / Serie Glas
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WTF4107WG
Zentralstück für UAE Steckdose 1930/Glas polarweiß, glänzend
PDF -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Tools & Software de-DE 2026-04-01
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Ausschreibungstext
Zentralstück mit 45° Grad Schrägauslass zur Montage auf Unterputz‑UAE-Steckdose.
Anschluss-/Steckertyp: UAE/IAE (ISDN)
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Halogenfrei: Ja
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt
Höhe: 50 mm
Breite: 50 mm
Tiefe: 7,80 mm
Montageart: Schraubbefestigung
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WTF4107WG
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...