The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme - Design
    • Serie 1930
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Serie 1930
    • WTS4155BM
    EAN
    3250610141625
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Serie 1930
    • Kommu­ni­ka­ti­ons­technik - Serie Glas
    • Mehr sehen

    USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, runder Tragring, anthrazit matt WTS4155BM

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, runder Tragring, anthrazit matt

    WTS4155BM

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WTF4000BG
    WTF4000BG
    Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 1930/Glas schwarz, glänzend
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WTF4000WG
    WTF4000WG
    Zentralstück mit TAE-Ausschnitt 1930/Glas polarweiß, glänzend
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 48 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WTD7171GT

      Glasendrahmen 1fach Serie Glas klar

      € 0,00  / *
    • WTD7172GWG

      Glasmittelrahmen 1fach Serie Glas polarweiß

      € 0,00  / *
    • WTD7173GWG

      Glasendrahmen 1fach Serie Glas polarweiß

      € 0,00  / *
    • WTD7200GT

      Glasrahmen 2fach Serie Glas klar

      € 0,00  / *
    • WTD7200GT2

      Serie Glas, Glasrahmen 2fach, für Hohlwandmontage

      € 0,00  / *
    • WTD7200GWG

      Glasrahmen 2fach Serie Glas polarweiß

      € 0,00  / *
    • WLD9200AB

      Rahmen 2fach Serie R.Classic Alu/schwarz

      € 0,00  / *
    • WLD9300AB

      Rahmen 3fach Serie R.Classic Alu/schwarz

      € 0,00  / *
    • WTD7180GWG

      Glasrahmen 1fach Serie Glas polarweiß

      € 0,00  / *
    • WTD7172GT

      Glasmittelrahmen 1fach Serie Glas klar

      € 0,00  / *
    • WTD7172GT2

      Serie Glas, Glas-Mittelrahmen 1fach, für Hohlwandmontage

      € 0,00  / *
    • WTD3372WG

      Mittelrahmen 1fach Serie 1930 polarweiß, glänzend

      € 0,00  / *
    • WTD3372BG

      Mittelrahmen 1fach Serie 1930 schwarz, glänzend

      € 0,00  / *
    • WTD3371WG

      Endrahmen 1fach Serie 1930 polarweiß, glänzend

      € 0,00  / *
    • WTD3371BG

      Endrahmen 1fach Serie 1930 schwarz, glänzend

      € 0,00  / *
    • WTD3300WG

      Rahmen 3fach Serie 1930 polarweiß, glänzend

      € 0,00  / *
    • WTD3300BG

      Rahmen 3fach Serie 1930 schwarz, glänzend

      € 0,00  / *
    • WTD3200WG

      Rahmen 2fach Serie 1930 polarweiß, glänzend

      € 0,00  / *
    • WTD3200BG

      Rahmen 2fach Serie 1930 schwarz, glänzend

      € 0,00  / *
    • WTD3100WG

      Rahmen 1fach Serie 1930 polarweiß, glänzend

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp USB
      C+C
    Span­nung
    • Eingangs­span­nung
      196 - 253 V
    • Ausgangs­span­nung
      5-12 V
    Abmes­sungen
    • Höhe
      71 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      40 mm
    • Einbau­tiefe
      32 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      32 mm
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      C+C
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      2
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Mit Fein­si­che­rung
      Ja
    Leis­tung
    • Ausgangs­leis­tung
      65 W
    • Leis­tungs­auf­nahme standby
      0,06 W
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      0,2 A
    • Ausgangs­strom
      3000 mA

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - USB Socket, C+C PD 20W, sq, pw matt (English )
    PDF
    621,77 kB
    REACH declaration WTS4155BM
    PDF
    RoHS Report WTS4155BM
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WTS4155BM | Hager Deutschland

      Produktbild WTS4155BM

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WTS4155BM | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WTS4155BM

      USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, runder Tragring, anthrazit matt

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2025-11-13 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2025-11-13

      PDF
      1,05 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2025-11-28 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2025-11-28

      PDF
      1,05 MB
    • Handbuch

      Bild Handbuch en-GB 2026-10-30 | Hager Deutschland

      Handbuch en-GB 2026-10-30

      PDF
      11,90 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-24

      PDF
      198,19 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WTF4394PW - Kleinsteckverbindereinsatz mit Zentralstück 1930/Glas polarweiß, glänzend
      WTF4394PW
      Kleinsteckverbindereinsatz mit Zentralstück 1930/Glas polarweiß, glänzend
    • 2
      WDF4104 - UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
      WDF4104
      UAE 8(6)/TAE 6 F+N-Steckdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
    • 3
      WDF4000WG - TAE-Steckdose 3 x 6NFN polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
      WDF4000WG
      TAE-Steckdose 3 x 6NFN polarweiß matt, Modul-Einsatz UP
    • 4
      WTF4394BG - Kleinsteckverbindereinsatz mit Zentralstück 1930/Glas schwarz, glänzend
      WTF4394BG
      Kleinsteckverbindereinsatz mit Zentralstück 1930/Glas schwarz, glänzend
    • 5
      WDF4800PW2 - Unterputz Stereo-Lautsprecherdose, Modul-Einsätze polarweiß, matt
      WDF4800PW2
      Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose polarweiß matt, Modul-Einsatz UP

    Ausschreibungstext

    USB Ladesteckdose Unterputz, C+C PD 20W, runder Tragring, anthrazit matt

    USB Ladesteckdose mit 2 USB‑Buchsen Typ C (2 x Typ C) für die Unterputz‑Montage.
    Die USB‑Buchsen sind geeignet für den Anschluss mobiler Geräte, z. B. zur Stromversorgung bzw. zum Laden von Endgeräten wie Smartphones oder Tablets. Die USB‑Einheit ist kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
    Die Montage in Mehrfachkombinationen ist möglich.

    Anzahl Module: 1
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Anschluss-/Steckertyp USB: C+C
    Höhe: 71 mm
    Breite: 71 mm
    Tiefe: 40 mm
    Einbautiefe: 32 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 32 mm
    Anschluss-/Steckertyp: CC
    Anzahl der Ausgänge: 2
    Mit Feinsicherung: Ja
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Halogenfrei: Ja
    Ausgangsleistung: 65 W
    Leistungsaufnahme standby: 0,06 W
    Eingangsspannung: 196 - 253 V
    Ausgangsspannung: 5-12 V
    Bemessungsstrom IN: 0,2 A
    Ausgangsstrom: 3000 mA

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WTS4155BM
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf