- Geräteeinbau mit Rahmenblende modular 55 x 55 mm
- Kommunikationstechnik - Serie 1930
- Kommunikationstechnik - Serie Glas
- Kommunikationstechnik - Serie R.classic
- A.1 - Kommunikationstechnik
- A.8 - Kommunikationstechnik
- C.1 - Kommunikationstechnik
- C.8 - Kommunikationstechnik
- Mehr sehen
UAE-Steckdose 8-polig weiß, Modul-Einsatz UP WDF41073
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (43)Kompatible Produkte
-
Passend zu 885 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Übertragungsbandbreite16 - 16 MHz
-
Anzahl der Ausgänge1
-
Mit KlappdeckelNein
-
Betriebstemperatur-5 - +35 °C
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
FarbeWeiß
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Nennspannung125 V
-
Bemessungsstrom IN1 A
-
Einbautiefe22 mm
-
Abmessungen Öffnung (B x H)71,0 x 71,0
-
AuslassMit 45° Schrägauslass
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
Kategorie/PortsCat.3
-
SchutzOhne Abschirmung
-
SchirmungGehäuse ungeschirmt
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WDF41073
UAE-Steckdose 8-polig weiß, Modul-Einsatz UP
PDF -
Produktinformation
Produktinformation de-DE 2026-04-24
PDF100,33 kB -
Technischer Anhang (mehrere Produkte)
Technischer Anhang - Hager Schaltersystem
Technischer Anhang (mehrere Produkte) de-DE 2026-05-04
PDF99,65 MB -
Tools & Software
Tools & Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-18
PDF337,84 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF376,69 kB
Ausschreibungstext
UAE‑Anschlussdose 1-fach, 8‑polig, Kategorie 3, mit 45°‑Schrägauslass und RJ45‑Buchse (ISDN‑fähig), für Unterputzmontage.
Mit Schraubklemmen, geeignet für Stecker RJ11/12 und RJ45.
Übertragungsbandbreite: 16 - 16 MHz
Anzahl der Ausgänge: 1
Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
Anschluss-/Steckertyp: Schraubanschluss
Montageart: Mit Spreizkrallen
Anschlussart: Mit Schraubklemmen
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WDF41073
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...