Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular GLT5010
EAN
4012740871716
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
7,41 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Installationsset für Kommunikationstechnik 24 Produkte verfügbar
-
Tragplatte 5 Produkte verfügbar
-
Kommunikationsanschlussdose Kupfer 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Kompatibilität
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitStandard 60 mm
Konfiguration
-
Ausführung der DoseOffen
Konnektivität
-
MontageartSchraubbefestigung
Abmessungen
-
Anzahl Einheiten1
Installation, Montage
-
Montage aufRückwand
Funktionen
-
ZugentlastungsmöglichkeitJa
Werkstoff
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Technische Broschüre
21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB
Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.
PDF5,53 MBTechnische Broschüre de-DE 2022-07-06
PDF9,22 MB -
Katalog
21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB
Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen
PDF872,69 kB -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
Geräteeinbaudose für Datentechnik zur C-Profil Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung, vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich, mit umklappbarem Steg zum leichteren Anschluss von Mehrfach-Datendosen.
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm
Ausführung der Dose: Offen
Montageart: Schraubbefestigung
Anzahl Einheiten: 1
Montage auf: Rückwand
Zugentlastungsmöglichkeit: Ja
Werkstoff: Polyamid (PA)
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GLT5010
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Geräteeinbaudose für Datentechnik zur C-Profil Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung, vertikaler und horizontaler Geräteeinbau möglich, mit umklappbarem Steg zum leichteren Anschluss von Mehrfach-Datendosen.
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm
Ausführung der Dose: Offen
Montageart: Schraubbefestigung
Anzahl Einheiten: 1
Montage auf: Rückwand
Zugentlastungsmöglichkeit: Ja
Werkstoff: Polyamid (PA)
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GLT5010
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.