Montagerahmen 4-fach für Multimediaanschlüsse Typ 10 mit Zentralscheibe 55 alu GSETMM104LAN
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 6 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
FarbeAluminium
-
RAL Nummer9006
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
Höhe71 mm
-
Tiefe20 mm
-
Abmessungen Öffnung (B x H)14,8 x 19,9
-
Anschluss-/SteckertypModular Buchse
-
Name des Daten-SteckdosenmodulsKeystone, Large Keystone
-
Einbauwinkel90 °
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt GSETMM104LAN
Montagerahmen 4-fach für Multimediaanschlüsse Typ 10 mit Zentralscheibe 55 alu
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für GSETMM10xx-GMSETxx - Einbausets Multimedia (DE, 2022-04)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25
PDF3,27 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2025-06-05
PDF303,23 kB
Ausschreibungstext
Montagerahmen mit Ausschnitt 19,9 x 14,8 mm zur Aufnahme von vier Multimedia Modulen Typ 10 (Keystone / Large Keystone / AMP). Auslassrichtung der Module gerade 90°. Inklusive Zentralscheibe 4-fach zur Werkzeuglosen Montage mit Maß 55 x 55 mm. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GSETMM104LAN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...