Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular GLT1511
EAN
4012740869683
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
4,13 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Installationsset für Kommunikationstechnik 24 Produkte verfügbar
-
Tragplatte 5 Produkte verfügbar
-
Kommunikationsanschlussdose Kupfer 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Kompatibilität
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitStandard 60 mm
Konfiguration
-
Ausführung der DoseOffen
Konnektivität
-
MontageartSchraubbefestigung
Abmessungen
-
Anzahl Einheiten1
Installation, Montage
-
Einbauort DoseVorne
Funktionen
-
ZugentlastungsmöglichkeitNein
Werkstoff
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular
Gerätemontagering zur frontrastenden Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau, Fixieren und leichtes Umpositionieren der Geräteeinbaudose durch mechanische Verriegelung möglich.
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm
Ausführung der Dose: Offen
Montageart: Schraubbefestigung
Anzahl Einheiten: 1
Einbauort Dose: Vorne
Zugentlastungsmöglichkeit: Nein
Werkstoff: Polyamid (PA)
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GLT1511
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Gerätemontagering zur frontrastenden Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit Rahmenblende universal. Mit zwei Gerätehalteschrauben in Schnellgewindeausführung. Vertikaler und horizontaler Geräteeinbau, Fixieren und leichtes Umpositionieren der Geräteeinbaudose durch mechanische Verriegelung möglich.
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm
Ausführung der Dose: Offen
Montageart: Schraubbefestigung
Anzahl Einheiten: 1
Einbauort Dose: Vorne
Zugentlastungsmöglichkeit: Nein
Werkstoff: Polyamid (PA)
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GLT1511
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.