Montagerahmen 2-fach für GZDM2module RJ45 Typ 03 zu Zentralscheibe 55 GZDM2 GMDM032
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (6)Optionales Zubehör
-
Gängiges Zubehör 3 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 6 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anzahl Module2
-
Anschluss-/SteckertypRJ
-
Anzahl der Anschlüsse0
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe20 mm
-
Abmessungen Öffnung (B x H)21,7 x 14,8
-
FarbeAluminium
-
RAL Nummer9006
-
WerkstoffMetall
-
Anzahl der Ausgänge2
-
Name des Daten-SteckdosenmodulsBTR EDat
-
Einbauwinkel45 °
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt GMDM032
Montagerahmen 2-fach für GZDM2module RJ45 Typ 03 zu Zentralscheibe 55 GZDM2
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für GMDMxx-GZDM2xx-GSETDMxx - Einbausets Daten (DE, 2022-04)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25
PDF4,01 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2025-06-05
PDF303,23 kB
Ausschreibungstext
Montagerahmen mit Ausschnitt 19,5/21,7 x 14,85 mm zur Aufnahme von zwei RJ45 Modulen Typ 03 (Metz Connect / BTR E-DAT Modulformat). Auslassrichtung der Module schräg 45°. Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheibe 2-fach zur Werkzeuglosen Montage mit Maß 55 x 55 mm.
Anzahl Module: 2
Anschluss-/Steckertyp: RJ
Montageart: Schraubbefestigung
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 20 mm
Farbe: Aluminium
RAL Nummer: 9006
Werkstoff: Metall
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GMDM032
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...