RJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180° VZ314RJ
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Passend zu SchrankartUnterputz, Hohlwandmontage, Aufputz
-
Höhe20 mm
-
Breite15,00 mm
-
Tiefe50 mm
-
OberflächeUnbehandelt
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt VZ314RJ
RJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für VZ314RJ - RJ45 Modul (E-Dat), universal, C6, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180° (DE-EN-FR-RO, Stand: 01.2014)
Montageanleitung International 2014-01-20
PDF1,37 MB -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB -
Handbuch
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Konformitätserklärung International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Ausschreibungstext
Geschirmtes E-DAT Modul (Buchse) nach Kategorie 6 A, geprüfte Ausführung für Datenübertragungsraten bis 10 GBit geeignet nach IEEE 802.3an. Metallgehäuse aus Zinkdruckguss, Zugentlastung mit Kabelbinder am Modul und Kabelzuführung 180°.
Höhe: 20 mm
Breite: 15,00 mm
Tiefe: 50 mm
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VZ314RJ
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...