Zentralscheibe 2-fach für Montagerahmen GMDM..2 für Rahmenblende 55 lichtgrau GZDM27035
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Tragplatte 5 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 7 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Anschluss-/SteckertypRJ
-
Anzahl der Anschlüsse2
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe55 mm
-
Breite55 mm
-
Tiefe16 mm
-
MontageartKlemmbefestigung
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP00
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Anzahl Module2
-
Zugehörige SystemeHager Geräte Multimedia BRx
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt GZDM27035
Zentralscheibe 2-fach für Montagerahmen GMDM..2 für Rahmenblende 55 lichtgrau
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für GMDMxx-GZDM2xx-GSETDMxx - Einbausets Daten (DE, 2022-04)
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25
PDF4,01 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF301,83 kB
Ausschreibungstext
Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen 2-fach für RJ45 Module Typ 03, Typ 04, Typ 10, Typ 12, Typ13. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.
Zugehörige Serien: Hager Multimedia 80mm BRx
Hager Multimedia 120mm BRx
Anschluss-/Steckertyp: RJ
Breite: 55 mm
Höhe: 55 mm
Tiefe: 16 mm
Montageart: Klemmbefestigung
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GZDM27035
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...