Zentralscheibe 2-fach für Montagerahmen GMDM..2 für Rahmenblende 55 verkehrsweiß GZDM29016
EAN
4012740987257
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
8,17 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Tragplatte 5 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypRJ
Abmessungen
-
Breite55 mm
-
Höhe55 mm
-
Tiefe16 mm
Konnektivität
-
MontageartKlemmbefestigung
Werkstoff
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
OberflächeUnbehandelt
Texte
-
BeschriftungOhne Beschriftungsfeld
-
Zugehörige SerienHager Multimedia 80mm BRx, Hager Multimedia 120mm BRx
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Zentralscheibe 2-fach für Montagerahmen GMDM..2 für Rahmenblende 55 verkehrsweiß
Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen 2-fach für RJ45 Module Typ 03, Typ 04, Typ 10, Typ 12, Typ13. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.
Zugehörige Serien: Hager Multimedia 80mm BRx
Hager Multimedia 120mm BRx
Anschluss-/Steckertyp: RJ
Breite: 55 mm
Höhe: 55 mm
Tiefe: 16 mm
Montageart: Klemmbefestigung
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GZDM29016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen 2-fach für RJ45 Module Typ 03, Typ 04, Typ 10, Typ 12, Typ13. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.
Zugehörige Serien: Hager Multimedia 80mm BRx
Hager Multimedia 120mm BRx
Anschluss-/Steckertyp: RJ
Breite: 55 mm
Höhe: 55 mm
Tiefe: 16 mm
Montageart: Klemmbefestigung
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GZDM29016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.