The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • tehalit Gerä­te­ein­bau­dosen
    • GR1200A9016
    EAN
    4012740993289
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T04
    • tehalit Gerä­te­ein­bau­dosen
    • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 55 x 55 mm
    • Mehr sehen

    Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT 120 halogenfrei verkehrsweiß GR1200A9016

    Preis
    € 9,94
    / Stück *
    € 9,94
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT 120 halogenfrei verkehrsweiß

    GR1200A9016

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Gerä­te­ein­bau­dose für Gerä­te­ein­bau­kanal 4 Produkte verfügbar
    • Typ 3-Ableiter 2 Produkte verfügbar
    • Instal­la­ti­onsset für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 6 Produkte verfügbar
    • Zentralstück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Gerä­te­ein­bau­dose für Gerä­te­ein­bau­kanal
    • Typ 3-Ableiter
    • Instal­la­ti­onsset für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
    • Zentralstück der Kommu­ni­ka­ti­ons­tech­no­logie
    • GLT5000

      Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular

      € 7,60  / Stück*
    • GLT5010

      Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular

      € 8,46  / Stück*
    • GLT4001

      Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular

      € 7,60  / Stück*
    • GLT1511

      Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular

      € 4,72  / Stück*
    • G3133

      Überspannungsschutzmodul Typ 3 mit Klemmtechnik halogenfrei C-Profil Einbau

      € 230,91  / Stück*
    • G3134

      Überspannungsschutzmodul Typ 3 mit Klemmtechnik halogenfrei frontrastend

      € 230,91  / Stück*
    • GSETMM3029016

      Montagerahmen 2-fach für Multimediaanschlüsse Typ 30 mit Zentralscheibe 55 vw

      € 23,75  / Stück*
    • GSETMM3119016

      Montagerahmen 1-fach für Multimediaanschlüsse Typ 31 mit Zentralscheibe 55 vw

      € 23,75  / Stück*
    • GSETMM3019016

      Montagerahmen 1-fach für Multimediaanschlüsse Typ 30 mit Zentralscheibe 55 vw

      € 23,75  / Stück*
    • GSETMM1029016

      Montagerahmen 2-fach für Multimediaanschlüsse Typ 10 mit Zentralscheibe 55 vw

      € 23,75  / Stück*
    • GSETMM1019016

      Montagerahmen 1-fach für Multimediaanschlüsse Typ 10 mit Zentralscheibe 55 vw

      € 23,75  / Stück*
    • GSETMM1049016

      Montagerahmen 4-fach für Multimediaanschlüsse Typ 10 mit Zentralscheibe 55 vw

      € 23,75  / Stück*
    • GZDM29016

      Zentralscheibe 2-fach für Montagerahmen GMDM..2 für Rahmenblende 55 verkehrsweiß

      € 9,33  / Stück*

    Passend zu

    • GZUAE2A9016

      Zentralscheibe UAE 2-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß

      € 4,46  / Stück*
    • GZUAE3A9016

      Zentralscheibe UAE 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß

      € 4,46  / Stück*
    • GZDM29016

      Zentralscheibe 2-fach für Montagerahmen GMDM..2 für Rahmenblende 55 verkehrsweiß

      € 9,33  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Länge
      103 mm
    • Ober­teil Breite
      120 mm
    • Durch­messer der Öffnung
      0
    • Höhe der Öffnung
      55 mm
    • Breite der Öffnung
      55 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    Konfi­gu­ra­tion
    • Gerä­teart (Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­ka­nal)
      Geräte mit Zentralscheibe
    • Schnitt­ka­schie­rend
      Ja
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration GR1200A9016
    PDF
    RoHS Report GR1200A9016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild GR1200A9016 | Hager Deutschland

      Produktbild GR1200A9016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GR1200A9016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GR1200A9016

      Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT 120 halogenfrei verkehrsweiß

      PDF
    • Technische Broschüre

      Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

      Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

      PDF
      5,53 MB
      Bild Technische Broschüre de-AT 2026-09-10 | Hager Deutschland

      Technische Broschüre de-AT 2026-09-10

      PDF
      9,22 MB
    • Bestellhilfe

      Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

      21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

      Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

      PDF
      872,69 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDE503203 - Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
      WDE503203
      Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
    • 2
      WDE503501 - Serientaster Öffner und Schließer, getrennte Meldekontakte, Wipp-Einsatz UP,10A
      WDE503501
      Serientaster Öffner und Schließer, getrennte Meldekontakte, Wipp-Einsatz UP, 10A
    • 3
      WDE303616 - Wechselschalter 16AX 250V~, Wechselschaltung für Lichtsteuerung
      WDE303616
      Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
    • 4
      WDE303516 - Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
      WDE303516
      Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
    • 5
      WDE303808 - Doppel-Aus/Wechselschalter mit getrennten Eingangsklemmen,10A/250V, beleuchtbar<br/>
      WDE303808
      Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangskl., Wippsch. Einsatz UP, 10 AX

    Ausschreibungstext

    Rahmenblende 55 modular BRH/A/S OT 120 halogenfrei verkehrsweiß

    Rahmenblende für Brüstungskanal, modular anreihbar im Kombinationsabstand von 71 mm, Schnittkaschierend zum Kanaloberteil. Zur Aufnahme von Zentralscheiben, Abdeckungen, Wippen oder Adapterrahmen mit Maß 55 x 55 mm. Angepasst an die Außenkontur des Brüstungskanals zur Reduzierung von Schmutzablagerungen und zur vereinfachten Reinigung. Zur Verwendung mit anreihbaren Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Über optionales Zwischenstück kombinierbar mit Steckdosenblende für Brüstungskanal.

    Länge: 103 mm
    Oberteil Breite: 120 mm
    Durchmesser der Öffnung: 0 mm
    Höhe der Öffnung: 55 mm
    Breite der Öffnung: 55 mm
    Anzahl Einheiten: 1
    Geräteart (Geräteblende für Geräteeinbaukanal): Geräte mit Zentralscheibe
    Schnittkaschierend: Ja
    Mit Beschriftungsfeld: Nein
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Ja
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : GR1200A9016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf