The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Gerä­te­einbau
  • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 55 x 55 mm
  • G3133
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Überspannungsschutzmodul Typ 3 mit Klemmtechnik halogenfrei C-Profil Einbau G3133

EAN
4012740893022
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
 209,87 €
/ Stück *
 209,87 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Überspannungsschutzmodul Typ 3 mit Klemmtechnik halogenfrei C-Profil Einbau

G3133

  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Technische Merkmale

Span­nung
  • Daue­r­be­triebss­pan­nung UC gemäß IEC 61643-1
    255 V
  • Span­nungs­schutz­stufe höher gemäß IEC 61643-1
    1,50 kV
  • Span­nungs­schutz­stufe Up L-PE/N-PE gemäß IEC 61643-11
    1,25 kV
  • Span­nungs­pegel nach oben L-N/­STIFT IEC 61643-11
    1250 V
  • Nenn­span­nung
    230 - 230 V
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
  • Max. Über­strom­schutz­ein­rich­tung Stich­verdrah­tung (Siche­rung)
    16 A
  • Nenna­bleitstoß­strom
    1,50 kA
Ausstat­tung
  • Mit Fern­mel­de­kon­takt
    Nein
Konnek­ti­vität
  • Signal­geber
    Sirene und Blitz­licht
Anschluss
  • Anschluss­quer­schnitt bei flexi­blem Leiter
    0.5 - 2.5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt bei starrem Leiter
    0.5 - 2.5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
    1,5 - 2,5 mm²
  • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
    1,5 - 2,5 mm²
Archi­tektur
  • Polan­zahl
    1
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration G3133
PDF
Hager RoHS Report G3133
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Bild G3133 | Hager Deutschland

    Produktbild G3133

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt G3133 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt G3133

    Überspannungsschutzmodul Typ 3 mit Klemmtechnik halogenfrei C-Profil Einbau

    PDF
  • Technische Broschüre

    Bild 21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0001MC_Broschuere_Br-Family_2021_04_WEB

    Ein Brüstungskanalsystem für alle Fälle.

    PDF
    5,53 MB
    Bild Technische Broschüre de-AT 2022-07-06 | Hager Deutschland

    Technische Broschüre de-AT 2022-07-06

    PDF
    9,22 MB
  • Bestellhilfe

    Bild 21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB | Hager Deutschland

    21AT0002MC_Bestellhilfe_BR-Family_2021_04_WEB

    Bestellhilfe von Brüstungskanalsystemen

    PDF
    872,69 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    GLT5000 - Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
    GLT5000
    Geräteeinbaudose 1-fach Energie f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
    Preis
     6,91 €
    / Stück *
     6,91 €
    / Stück *
  • 2
    GLT5010 - Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
    GLT5010
    Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
    Preis
     7,69 €
    / Stück *
     7,69 €
    / Stück *
  • 3
    M5861 - Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen
    M5861
    Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen
    Preis
     1,43 €
    / Stück *
     1,43 €
    / Stück *
  • 4
    GLT4001 - Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular
    GLT4001
    Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular
    Preis
     6,91 €
    / Stück *
     6,91 €
    / Stück *
  • 5
    GLT1511 - Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular
    GLT1511
    Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular
    Preis
     4,29 €
    / Stück *
     4,29 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Überspannungsschutzmodul Typ 3 mit Klemmtechnik halogenfrei C-Profil Einbau

Überspannungsschutzmodul ÜSM Typ 3 mit Geräteeinbaudose zur C-Profil Befestigung für integrierten Geräteeinbau (tehalit) mit Rahmenblende universal, optische Mehrfachanzeige rot/grün, programmierbare Akustikfunktion.

Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1: 255 V
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1: 1,50 kV
Spannungsschutzstufe Up L-PE/N-PE gemäß IEC 61643-11: 1,25 kV
Nennspannung: 230 - 230 V
Nennstrom: 16 A
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): 16 A
Nennableitstoßstrom: 1,50 kA
Signalgeber: Sirene und Blitzlicht
Mit Fernmeldekontakt: Nein
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter: 0.5 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter: 0.5 - 2.5 mm²
Polanzahl: 1
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G3133
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Ladeinfrastruktur
  • Gebäudeautomation
  • Brandschutz

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf