Zentralscheibe UAE 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß GZUAE3A9016
EAN
4012740993470
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
4,05 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Kompatible Produkte
-
Passend zu 3 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypUAE/IAE (ISDN)
-
Anzahl der Anschlüsse3
Kapazität
-
Anzahl Module3
Werkstoff
-
FarbeVerkehrsweiß
-
RAL Nummer9016
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Höhe55 mm
-
Breite55 mm
-
Tiefe13 mm
Konnektivität
-
MontageartSchraubanschluss, Schraubbefestigung, Schnappbefestigung
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP00
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Zugehörige SystemeHager Geräte Multimedia BRx
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt GZUAE3A9016
Zentralscheibe UAE 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß
PDF -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)
Konformitätserklärung International 2019-08-23
PDF42,74 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Zentralscheibe UAE 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß
Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 3-fach, Anschluss Modul 3 x RJ45. Ohne Beschiftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.
Zugehörige Serien: Hager Multimedia 80mm BRx
Anschluss-/Steckertyp: UAE/IAE (ISDN)
Breite: 55 mm
Höhe: 55 mm
Tiefe: 13 mm
Montageart: Schraubanschluss
Schraubbefestigung
Schnappbefestigung
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GZUAE3A9016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 3-fach, Anschluss Modul 3 x RJ45. Ohne Beschiftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.
Zugehörige Serien: Hager Multimedia 80mm BRx
Anschluss-/Steckertyp: UAE/IAE (ISDN)
Breite: 55 mm
Höhe: 55 mm
Tiefe: 13 mm
Montageart: Schraubanschluss
Schraubbefestigung
Schnappbefestigung
Farbe: Verkehrsweiß
RAL Nummer: 9016
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GZUAE3A9016
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!