The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 55 x 55 mm
    • GMKSRJ45C6A3
    EAN
    4012740986496
    Marke
    Hager
    VPE
    20 Stück
    Preisgruppe
    T04
    • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 55 x 55 mm

    Anschluss Modul 3x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 3-fach, hfr GMKSRJ45C6A3

    Preis
    € 67,02
    / Stück *
    € 67,02
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschluss Modul 3x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 3-fach, hfr

    GMKSRJ45C6A3

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    GZUAE3A9016
    GZUAE3A9016
    Zentralscheibe UAE 3-fach für Rahmenblende 55 halogenfrei verkehrsweiß
    € 4,46/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GZUAE3A7035
    GZUAE3A7035
    Zentralscheibe UAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lichtgrau
    € 4,46/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GZUAE3A9011
    GZUAE3A9011
    Zentralscheibe UAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
    € 4,46/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GZUAE3ALAN
    GZUAE3ALAN
    Zentralscheibe UAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu
    € 7,39/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GLT5010
    GLT5010
    Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR C-Profil für tehalit Rahmenblende modular
    € 8,46/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GLT1511
    GLT1511
    Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular
    € 4,72/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Mit trans­pa­rentem Beschrif­tungs­träger
      Nein
    • Anzahl der Ausgänge
      1
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      RJ
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • Werk­stoff
      Metall, Kunststoff
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration GMKSRJ45C6A3
    PDF
    RoHS Report GMKSRJ45C6A3
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild GMKSRJ45C6A3 | Hager Deutschland

      Produktbild GMKSRJ45C6A3

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GMKSRJ45C6A3 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GMKSRJ45C6A3

      Anschluss Modul 3x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 3-fach, hfr

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung für GMKRJ45 (DE-EN-FR, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für GMKRJ45 (DE-EN-FR, Stand: 07.2019)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2019-06-27

      PDF
      1,10 MB
    • Datenblatt

      Bild DS-FR_GMKRJ45 | Hager Deutschland

      DS-FR_GMKRJ45

      Datenblatt fr-FR 2017-12-19

      PDF
      1,39 MB
      Bild DS_GMKRJ45 | Hager Deutschland

      DS_GMKRJ45

      Datenblatt de-DE 2017-12-19

      PDF
      1,39 MB
      Bild DS_GMKRJ45_EN | Hager Deutschland

      DS_GMKRJ45_EN

      Datenblatt en-GB 2017-12-19

      PDF
      1,39 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDE503203 - Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
      WDE503203
      Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
    • 2
      WDE503501 - Serientaster Öffner und Schließer, getrennte Meldekontakte, Wipp-Einsatz UP,10A
      WDE503501
      Serientaster Öffner und Schließer, getrennte Meldekontakte, Wipp-Einsatz UP, 10A
    • 3
      WDE303616 - Wechselschalter 16AX 250V~, Wechselschaltung für Lichtsteuerung
      WDE303616
      Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
    • 4
      WDE303516 - Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
      WDE303516
      Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
    • 5
      WDE303808 - Doppel-Aus/Wechselschalter mit getrennten Eingangsklemmen,10A/250V, beleuchtbar<br/>
      WDE303808
      Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangskl., Wippsch. Einsatz UP, 10 AX

    Ausschreibungstext

    Anschluss Modul 3x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 3-fach, hfr

    Set bestehend aus:
    Montagerahmen zur Aufnahme von drei Modularen Anschlusseinheit mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm.
    Drei Modulare Anschlusseinheiten RJ45, Kategorie 6A / Klasse EA nach DIN EN50173-1, bis 500 MHz, 8 polige Ausführung,, geeignet für starre (AWG26/1 - AWG22/1) und flexible (AWG26/7 - AWG22/7) Leiter.
    Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals.
    Zur Verwendung mit Zentralscheiben UAE 3-fach mit Maß 55 x 55 mm.

    Mit transparentem Beschriftungsträger: Nein
    Anzahl der Ausgänge: 1
    Anschluss-/Steckertyp: RJ

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : GMKSRJ45C6A3
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf