The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • tehalit Kanalsteck­dosen
    • GZUAE3ALAN
    EAN
    4012740983457
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T04
    • tehalit Kanalsteck­dosen
    • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 55 x 55 mm
    • Mehr sehen

    Zentralscheibe UAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu GZUAE3ALAN

    Preis
    € 7,39
    / Stück *
    € 7,39
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralscheibe UAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu

    GZUAE3ALAN

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    GR0800ALAN
    GR0800ALAN
    Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lack alu
    € 8,08/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GR0802ALAN
    GR0802ALAN
    Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu
    € 15,63/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 3 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • GMKSRJ45C6A3

      Anschluss Modul 3x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 3-fach, hfr

      € 67,02  / Stück*
    • GR0800ALAN

      Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lack alu

      € 8,08  / Stück*
    • GR0802ALAN

      Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu

      € 15,63  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      UAE/IAE (ISDN)
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      3
    Werk­stoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    • RAL Nummer
      9006
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55 mm
    • Breite
      55 mm
    • Tiefe
      13 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schrau­b­an­schluss, Schraub­be­fes­ti­gung, Schnapp­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      3
    • Zuge­hö­rige Systeme
      Hager Geräte Multi­media BRx

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument International 2022-08-10
    PDF
    218,04 kB
    REACH declaration GZUAE3ALAN
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild GZUAE3ALAN | Hager Deutschland

      Produktbild GZUAE3ALAN

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GZUAE3ALAN | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GZUAE3ALAN

      Zentralscheibe UAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDE503203 - Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
      WDE503203
      Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
    • 2
      WDE503501 - Serientaster Öffner und Schließer, getrennte Meldekontakte, Wipp-Einsatz UP,10A
      WDE503501
      Serientaster Öffner und Schließer, getrennte Meldekontakte, Wipp-Einsatz UP, 10A
    • 3
      WDE303616 - Wechselschalter 16AX 250V~, Wechselschaltung für Lichtsteuerung
      WDE303616
      Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
    • 4
      WDE303516 - Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
      WDE303516
      Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
    • 5
      WDE303808 - Doppel-Aus/Wechselschalter mit getrennten Eingangsklemmen,10A/250V, beleuchtbar<br/>
      WDE303808
      Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangskl., Wippsch. Einsatz UP, 10 AX

    Ausschreibungstext

    Zentralscheibe UAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu

    Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 3-fach, Anschluss Modul 3 x RJ45. Ohne Beschiftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.

    Anschluss-/Steckertyp: UAE/IAE (ISDN)
    Farbe: Aluminium
    RAL Nummer: 9006
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Höhe: 55 mm
    Breite: 55 mm
    Tiefe: 13 mm
    Montageart: Schraubanschluss
    Schraubbefestigung
    Schnappbefestigung
    Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : GZUAE3ALAN
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf