Zentralscheibe UAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz GZUAE3A9011
EAN
4012740983440
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
3,90 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypUAE/IAE (ISDN)
Abmessungen
-
Breite55 mm
-
Höhe55 mm
-
Tiefe13 mm
Konnektivität
-
MontageartSchraubanschluss, Schraubbefestigung, Schnappbefestigung
Werkstoff
-
FarbeGraphitschwarz
-
RAL Nummer9011
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
OberflächeUnbehandelt
Texte
-
BeschriftungOhne Beschriftungsfeld
-
Zugehörige SerienHager Multimedia 80mm BRx
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Zentralscheibe UAE 3-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz
Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 3-fach, Anschluss Modul 3 x RJ45. Ohne Beschiftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.
Zugehörige Serien: Hager Multimedia 80mm BRx
Anschluss-/Steckertyp: UAE/IAE (ISDN)
Breite: 55 mm
Höhe: 55 mm
Tiefe: 13 mm
Montageart: Schraubanschluss
Schraubbefestigung
Schnappbefestigung
Farbe: Graphitschwarz
RAL Nummer: 9011
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GZUAE3A9011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zentralscheibe für Montagerahmen Keystone 3-fach, Anschluss Modul 3 x RJ45. Ohne Beschiftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.
Zugehörige Serien: Hager Multimedia 80mm BRx
Anschluss-/Steckertyp: UAE/IAE (ISDN)
Breite: 55 mm
Höhe: 55 mm
Tiefe: 13 mm
Montageart: Schraubanschluss
Schraubbefestigung
Schnappbefestigung
Farbe: Graphitschwarz
RAL Nummer: 9011
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GZUAE3A9011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.