Zentralscheibe 2-fach f. Montagerahmen GMDM..2 f. Rahmenblende 55 graphitschwarz GZDM29011
EAN
4012740987240
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
8,17 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Optionales Zubehör
-
Tragplatte 5 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypRJ
Abmessungen
-
Breite55 mm
-
Höhe55 mm
-
Tiefe16 mm
Konnektivität
-
MontageartKlemmbefestigung
Werkstoff
-
FarbeGraphitschwarz
-
RAL Nummer9011
-
WerkstoffAcrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
-
OberflächeUnbehandelt
Texte
-
BeschriftungOhne Beschriftungsfeld
-
Zugehörige SerienHager Multimedia 80mm BRx
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Zentralscheibe 2-fach f. Montagerahmen GMDM..2 f. Rahmenblende 55 graphitschwarz
Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen 2-fach für RJ45 Module Typ 03, Typ 04, Typ 10, Typ 12, Typ13. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.
Zugehörige Serien: Hager Multimedia 80mm BRx
Anschluss-/Steckertyp: RJ
Breite: 55 mm
Höhe: 55 mm
Tiefe: 16 mm
Montageart: Klemmbefestigung
Farbe: Graphitschwarz
RAL Nummer: 9011
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GZDM29011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zentralscheibe zur Werkzeuglosen Montage auf Montagerahmen 2-fach für RJ45 Module Typ 03, Typ 04, Typ 10, Typ 12, Typ13. Ohne Beschriftungsfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.
Zugehörige Serien: Hager Multimedia 80mm BRx
Anschluss-/Steckertyp: RJ
Breite: 55 mm
Höhe: 55 mm
Tiefe: 16 mm
Montageart: Klemmbefestigung
Farbe: Graphitschwarz
RAL Nummer: 9011
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GZDM29011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.