Datendose für 2 Cat.6A-Anschlüsse 8/8 polig geschirmt G3140
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (6)Kompatible Produkte
-
Passend zu 2 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Mit transparentem BeschriftungsträgerNein
-
Anzahl der Ausgänge2
-
Anschluss-/SteckertypIDC Schneidklemme
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt G3140
Datendose für 2 Cat.6A-Anschlüsse 8/8 polig geschirmt
PDF -
Bestellhilfe
Bestellhilfe Kabelkanäle
Ihr Überblick über Leitungsführung, Brüstungskanäle und Geräteeinbau (26AT0006MCNB)
PDF3,98 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2026
Gültig ab 01.06.2026
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-25
PDF285,29 kB
Ausschreibungstext
UAE Anschlussdose 2 x RJ45, Kategorie 6A / Klasse EA nach DIN EN50173-1, bis 500 MHz, 8 polige Ausführung, LSA Klemmen geeignet für starre Leiter AWG26/1 - AWG22/1 Zum Einbau in anreihbare Gerätedosen für Brüstungskanäle, mit reduzierter Einbautiefe zum bündigen Abschluß mit der Verschlußkontur des Brüstungskanals. Zur Verwendung mit Zentralscheiben UAE 2-fach mit Maß 55 x 55 mm.
Mit transparentem Beschriftungsträger: Nein
Anzahl der Ausgänge: 2
Anschluss-/Steckertyp: IDC Schneidklemme
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G3140
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...