The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Gerä­te­einbau
    • tehalit Kanalsteck­dosen
    • GZUAE2ALAN
    EAN
    4012740983402
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T04
    • tehalit Kanalsteck­dosen
    • Gerä­te­einbau mit Rahmen­blende modular 55 x 55 mm
    • Mehr sehen

    Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu GZUAE2ALAN

    Preis
    € 7,39
    / Stück *
    € 7,39
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu

    GZUAE2ALAN

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    GR0800ALAN
    GR0800ALAN
    Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lack alu
    € 8,08/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    GR0802ALAN
    GR0802ALAN
    Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu
    € 15,63/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Kommu­ni­ka­ti­ons­an­schluss­dose Kupfer 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kommu­ni­ka­ti­ons­an­schluss­dose Kupfer
    • GMKSRJ45C6A2

      Anschluss Modul 2x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 2-fach, hfr

      € 46,05  / Stück*

    Passend zu

    • GMKSRJ45C6A2

      Anschluss Modul 2x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 2-fach, hfr

      € 46,05  / Stück*
    • G3175

      Datenanschluss Patch-Modul 2-fach Cat.6 8/8 geschirmt mit Tragring

      € 64,60  / Stück*
    • G3140

      Datendose für 2 Cat.6A-Anschlüsse 8/8 polig geschirmt

      € 44,08  / Stück*
    • GR0800ALAN

      Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lack alu

      € 8,08  / Stück*
    • GR0802ALAN

      Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lack alu

      € 15,63  / Stück*

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      UAE/IAE (ISDN)
    • Anzahl der Ansch­lüsse
      2
    Werk­stoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    • RAL Nummer
      9006
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      55 mm
    • Breite
      55 mm
    • Tiefe
      13 mm
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schrau­b­an­schluss, Schraub­be­fes­ti­gung, Schnapp­be­fes­ti­gung
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP00
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      2
    • Zuge­hö­rige Systeme
      Hager Geräte Multi­media BRx

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument International 2022-08-10
    PDF
    218,04 kB
    REACH declaration GZUAE2ALAN
    PDF
    RoHS Report GZUAE2ALAN
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild GZUAE2ALAN | Hager Deutschland

      Produktbild GZUAE2ALAN

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt GZUAE2ALAN | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt GZUAE2ALAN

      Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellhilfe Kabelkanäle | Hager Deutschland

      Bestellhilfe Kabelkanäle

      Ihr Überblick über Leitungsführung, Brüstungskanäle und Geräteeinbau (26AT0006MCNB)

      PDF
      3,98 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WDE503203 - Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
      WDE503203
      Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
    • 2
      WDE503501 - Serientaster Öffner und Schließer, getrennte Meldekontakte, Wipp-Einsatz UP,10A
      WDE503501
      Serientaster Öffner und Schließer, getrennte Meldekontakte, Wipp-Einsatz UP, 10A
    • 3
      WDE303616 - Wechselschalter 16AX 250V~, Wechselschaltung für Lichtsteuerung
      WDE303616
      Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
    • 4
      WDE303516 - Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
      WDE303516
      Serienschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
    • 5
      WDE303808 - Doppel-Aus/Wechselschalter mit getrennten Eingangsklemmen,10A/250V, beleuchtbar<br/>
      WDE303808
      Doppel-Wechselschalter mit getrennten Eingangskl., Wippsch. Einsatz UP, 10 AX

    Ausschreibungstext

    Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, lack alu

    Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.

    Anschluss-/Steckertyp: UAE/IAE (ISDN)
    Farbe: Aluminium
    RAL Nummer: 9006
    Halogenfrei: Ja
    Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Höhe: 55 mm
    Breite: 55 mm
    Tiefe: 13 mm
    Montageart: Schraubanschluss
    Schraubbefestigung
    Schnappbefestigung
    Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : GZUAE2ALAN
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf