Datenanschluss Patch-Modul 2-fach Cat.6 8/8 geschirmt mit Tragring G3175
EAN
4012740859660
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
56,56 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Ausstattung
-
Mit transparentem BeschriftungsträgerNein
-
Anzahl der Ausgänge2
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypModular Buchse
Werkstoff
-
WerkstoffZink
Sicherheit
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Datenanschluss Patch-Modul 2-fach Cat.6 8/8 geschirmt mit Tragring
Patch-Modul Kategorie Cat.6 zum Anschluss von 2 x RJ45 Stecker. Flachsteckanschluss an jedem Modul.
Mit transparentem Beschriftungsträger: Nein
Anzahl der Ausgänge: 2
Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G3175
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Patch-Modul Kategorie Cat.6 zum Anschluss von 2 x RJ45 Stecker. Flachsteckanschluss an jedem Modul.
Mit transparentem Beschriftungsträger: Nein
Anzahl der Ausgänge: 2
Anschluss-/Steckertyp: Modular Buchse
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : G3175
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.