Zentralscheibe 55 UAE 2-fach, gs • GZUAE2A9011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Gerä­te­einbau
  • tehalit Kanalsteck­dosen
  • GZUAE2A9011

Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz

GZUAE2A9011

  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz GZUAE2A9011

EAN
4012740983396
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T04
Preis
4,05 €
/ Stück *
 4,05 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
GR0800A9011
GR0800A9011
Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, graphitschwarz
 5,30 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
GR0802A9011
GR0802A9011
Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, graphitschwarz
 9,21 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Optionales Zubehör

  • Kommu­ni­ka­ti­ons­an­schluss­dose Kupfer 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Kommu­ni­ka­ti­ons­an­schluss­dose Kupfer
  • GMKSRJ45C6A2

    Anschluss Modul 2x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 2-fach, hfr

     41,85 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anschluss-/­Ste­ckertyp
    UAE/IAE (ISDN)
Abmes­sungen
  • Breite
    55 mm
  • Höhe
    55 mm
  • Tiefe
    13 mm
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Schrau­b­an­schluss, Schraub­be­fes­ti­gung, Schnapp­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    Graphitschwarz
  • RAL Nummer
    9011
  • Werk­stoff
    Acryl­ni­tril-­Buta­di­en-S­tyrol (ABS)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Texte
  • Beschrif­tung
    Ohne Beschrif­tungs­feld
  • Zuge­hö­rige Serien
    Hager Multi­media 80mm BRx

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument International 2022-08-10
PDF
218,04 kB
Umwelt-Produktdeklaration (PEP)
PDF
206,81 kB
REACH declaration GZUAE2A9011 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration GZUAE2A9011 (english)
PDF
103,84 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild GZUAE2A9011 | Hager Deutschland

    Produktbild GZUAE2A9011

  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für BRxx, BRAxx, BRSxx - Elektroinstallationssysteme für Wand und Decke (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    GR0800A7035 - Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lichtgrau
    GR0800A7035
    Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lichtgrau
    Preis
     5,30 €
    / Stück *
     5,30 €
    / Stück *
  • 2
    GR0800A9011 - Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, graphitschwarz
    GR0800A9011
    Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, graphitschwarz
    Preis
     5,30 €
    / Stück *
     5,30 €
    / Stück *
  • 3
    GR0800A9016 - Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei verkehrsweiß
    GR0800A9016
    Rahmenblende 55 modular OT 80 halogenfrei verkehrsweiß
    Preis
     5,30 €
    / Stück *
     5,30 €
    / Stück *
  • 4
    GR0800ALAN - Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lack alu
    GR0800ALAN
    Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, lack alu
    Preis
     7,34 €
    / Stück *
     7,34 €
    / Stück *
  • 5
    GR0802A7035 - Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
    GR0802A7035
    Rahmenblende modular, ZS 55, OT 80, hfr, Beschriftungsfeld, lichtgrau
    Preis
     9,21 €
    / Stück *
     9,21 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Zentralscheibe UAE 2-fach, für Rahmenblende 55, hfr, graphitschwarz

Zentralscheibe für UAE Steckdose 2-fach, Montagerahmen Keystone 2-fach, Montagerahmen Typ A (BTR E-DAT Modulformat) 2-fach, Anschluss Modul 2 x RJ45, Datenanschluss Patch-Modul. Ohne Beschriftunsgfeld. Zur Verwendung mit Rahmenblenden für Brüstungskanäle mit Zentralscheibenmaß 55 x 55 mm und optional integriertem Beschriftungsfeld.

Zugehörige Serien: Hager Multimedia 80mm BRx
Anschluss-/Steckertyp: UAE/IAE (ISDN)
Breite: 55 mm
Höhe: 55 mm
Tiefe: 13 mm
Montageart: Schraubanschluss
Schraubbefestigung
Schnappbefestigung
Farbe: Graphitschwarz
RAL Nummer: 9011
Werkstoff: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Ja
Beschriftung: Ohne Beschriftungsfeld

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : GZUAE2A9011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf