The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
  • tehalit BRP-­Ka­näle
  • BRP6510019016
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

Brüstungskanalunterteil tehalit.BRP 65x100mm PVC verkehrsweiß BRP6510019016

Kanalunterteil 65x100mm zum Brüstungskanalsystem tehalit.BRP aus Kunststoff in Verkehrsweiß (RAL 9016) nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal und Oberteilbreite 80mm. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten und Geräteeinbaudosen. Trennwände und Kupplungen zur einfachen Kanalmontage als Zubehör erhältlich.
EAN
4012740014595
Marke
Hager
VPE
8 m
Preisgruppe
T03
Passende Tools
  • Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme
Preis
 18,83 €
/ m *
 18,83 €
/ m *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Zum Geräteeinbau

Brüstungskanalunterteil tehalit.BRP 65x100mm PVC verkehrsweiß

BRP6510019016

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (15)
    • Schall­bar­riere 1 Produkte verfügbar
    • Gerä­te­ein­bau­dose für Gerä­te­ein­bau­kanal 6 Produkte verfügbar
    • Zugent­las­tung für Gerä­te­träger 1 Produkte verfügbar
    • Ober­teil 1 Produkte verfügbar
    • Wand­an­schluss­blende 1 Produkte verfügbar
    • Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­kanal 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schall­bar­riere
    • Gerä­te­ein­bau­dose für Gerä­te­ein­bau­kanal
    • Zugent­las­tung für Gerä­te­träger
    • Ober­teil
    • Wand­an­schluss­blende
    • Gerä­te­blende für Gerä­te­ein­bau­kanal
    • Inneneck
    • Ends­tück
    • Außeneck
    • Flachwinkel
    • L5804

      Schallbarriere mit Zöpfe (15 Teile)

       59,66 €  / Stück*
    • G2860

      Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme

       26,19 €  / Stück*
    • G2850

      Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme

       5,49 €  / Stück*
    • GLT4001

      Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular

       6,91 €  / Stück*
    • GLT1511

      Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular

       4,29 €  / Stück*
    • G2870

      Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR Frontrastend für Schalterprogramme

       3,93 €  / Stück*
    • G2745

      Geräteeinbaudose für BR Frontrastend für CEE Steckdosen 60/70mm

       37,39 €  / Stück*
    • M5861

      Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen

       1,43 €  / Stück*
    • BRP08029016

      Brüstungskanaloberteil tehalit.BRP 80mm PVC verkehrsweiß

       6,16 €  / m*
    • BRP65100W9016

      Wandanschlussblende für BRP/BRHP/BRAP 65x100mm aus Stahlblech in verkehrsweiß

       39,46 €  / Stück*
    • G33759016

      Blende CEE-Steckdose schnittkaschierend halogenfrei zu DA200 verkehrsweiß

       9,00 €  / Stück*
    • BRP651004H9016

      Inneneck für Brüstungskanal BRP/BRHP/BRAP 65x100mm halogenfrei in verkehrsweiß

       39,88 €  / Stück*
    • BRP6510069016

      Endstück für Brüstungskanal BRP/BRHP/BRAP 65x100mm halogenfrei in verkehrsweiß

       5,97 €  / Stück*
    • BRP651003H9016

      Außeneck für Brüstungskanal BRP/BRHP/BRAP 65x100mm halogenfrei in verkehrsweiß

       39,88 €  / Stück*
    • BRP651005H9016

      Flachwinkel für Brüstungskanal BRP/BRHP/BRAP 65x100mm halogenfrei verkehrsweiß

       39,88 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      70 mm
    • Breite
      100 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      5300 - 5300 mm²
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
      1
    • Ober­teil­breite 1
      80 mm
    • Ober­teil­breite 2
      0
    • Ober­teil­breite 3
      0
    Kapa­zität
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Gerä­ten)
      12
    • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
      33
    Kompa­ti­bi­lität
    • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
      Stan­dard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
    Instal­la­tion, Montage
    • Boden­lo­chung
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Sicherheit
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 60 °C
    Konnek­ti­vität
    • Kana­l­ver­bin­dung
      Extra Kupp­lungen
    Ausstat­tung
    • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
      Nein
    • Anzahl Kabel­klammer pro Meter
      0
    • Mit Schutz­folie
      Ja

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration BRP6510019016
    PDF
    Hager RoHS Report BRP6510019016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild BRP6510019016 | Hager Deutschland

      Produktbild BRP6510019016

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt BRP6510019016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BRP6510019016

      Brüstungskanalunterteil tehalit.BRP 65x100mm PVC verkehrsweiß

      PDF
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2025/2026

      Gültig ab 01.01.2025

      PDF
      7,66 MB
    • Tool

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Tools

      Bild Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme | Hager Deutschland

      Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

      Die Online-Hilfe unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems.

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BRS0802VERZ - Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
      BRS0802VERZ
      Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
      Preis
       15,12 €
      / m *
       15,12 €
      / m *
    • 2
      BRAP0802ELN - Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert
      BRAP0802ELN
      Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert
      Preis
       19,64 €
      / m *
       19,64 €
      / m *
    • 3
      BR652106D9011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      BR652106D9011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
       33,20 €
      / Stück *
       33,20 €
      / Stück *
    • 4
      BR6517069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6517069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
       17,79 €
      / Stück *
       17,79 €
      / Stück *
    • 5
      BR6513069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6513069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
       17,24 €
      / Stück *
       17,24 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Brüstungskanalunterteil tehalit.BRP 65x100mm PVC verkehrsweiß

    Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal und Oberteilbreite 80mm. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Trennwände und Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage als Zubehör erhältlich. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

    Höhe: 70 mm
    Breite: 100 mm
    Länge: 2000 mm
    Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1
    Oberteilbreite 1: 80 mm
    Oberteilbreite 2: 0 mm
    Oberteilbreite 3: 0 mm
    Lichter innerer Querschnitt: 5300 - 5300 mm²
    Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten): 12
    Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 33
    Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
    Bodenlochung: Ja
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016
    Stoßfestigkeit IK: IK07
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
    Kanalverbindung: Extra Kupplungen
    Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Nein
    Anzahl Kabelklammer pro Meter: 0

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BRP6510019016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf