- tehalit BR-Kanäle
- tehalit BRP-Kanäle
- Mehr sehen
tehalit.BRP Brüstungskanal PVC Unterteil 65x100mm, schwarz BRP6510019011
Auch erhältlich in
Produkt konfigurieren
Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Geräteeinbaudose für Geräteeinbaukanal 6 Produkte verfügbar -
Flachwinkel 1 Produkte verfügbar -
Endstück 1 Produkte verfügbar -
Außeneck 1 Produkte verfügbar -
Inneneck 1 Produkte verfügbar -
Oberteil 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Höhe65 mm
-
Breite100 mm
-
Länge2000 mm
-
Lichter innerer Querschnitt5300 - 5300 mm²
-
Anzahl der einsetzbaren Oberteile1
-
Oberteilbreite 180 mm
-
Oberteilbreite 20
-
Oberteilbreite 30
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)12
-
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)33
-
Format GeräteeinbaumöglichkeitStandard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
-
BodenlochungJa
-
WerkstoffPolyvinylchlorid (PVC)
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeGraphitschwarz
-
RAL Nummer9011
-
Stoßfestigkeit IKIK08
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP40
-
Betriebstemperatur-5 - 60 °C
-
KanalverbindungExtra Kupplungen
-
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthaltenNein
-
Anzahl Kabelklammer pro Meter0
-
Mit SchutzfolieJa
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt BRP6510019011
tehalit.BRP Brüstungskanal PVC Unterteil 65x100mm, schwarz
PDF -
Bestellhilfe
Bestellhilfe Kabelkanäle
Ihr Überblick über Leitungsführung, Brüstungskanäle und Geräteeinbau (26AT0006MCNB)
PDF3,98 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2026
Gültig ab 01.06.2026
PDF7,66 MB -
Tools & Software
Cable Management Revit Plugin
MSI50,17 MB -
Tools & Software
Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme
Die Online-Hilfe unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07
PDF323,69 kB
Ausschreibungstext
Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal und Oberteilbreite 80mm. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Trennwände und Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage als Zubehör erhältlich. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.
Höhe: 65 mm
Breite: 100 mm
Länge: 2000 mm
Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1
Oberteilbreite 1: 80 mm
Oberteilbreite 2: 0 mm
Oberteilbreite 3: 0 mm
Lichter innerer Querschnitt: 5300 - 5300 mm²
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten): 12
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 33
Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
Bodenlochung: Ja
Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche: Unbehandelt
Halogenfrei: Nein
Farbe: Graphitschwarz
RAL Nummer: 9011
Stoßfestigkeit IK: IK08
IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
Kanalverbindung: Extra Kupplungen
Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter: 0
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BRP6510019011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...