Brüstungskanal-UT,PVC,65130, gr.schw. • BRP6513019011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Produkte
    0
    Alle anzeigen

    Keine Ergebnisse ""

      Produktkategorien
      0

      Keine Ergebnisse ""

        Suchvorschläge

        Keine Ergebnisse ""

          Verwandte Inhalte
          0
          Alle anzeigen

          Keine Ergebnisse ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            Menu
            • Produkte
            • Lösungen
              Digitale Zeitschaltuhren
              Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
              Mehr erfahren
              • Lösungen
              • Aktuelles
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Energieverteilung
                • Kleinverteiler volta
                • Notstromverteiler
                • Feldverteiler-Familie
                • AC-Sammlerverteiler
                • Energiezähler
                • Digitale Zeitschaltuhren
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
                • Brüstungskanalsysteme
                • Leitungsführungssysteme
                • Mediensäule
                • Geräteeinbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Präsenz- und Bewegungsmelder
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihr Projekt
                • Einfamilienhaus
                • Bürogebäude
                • Hotel
                • Handel
                • Mehrfamilienhaus
                • Digitales Klassenzimmer
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Für Ihre Tätigkeit
                • Elektrotechniker
                • Elektroplaner
                • Schaltanlagenbau
                • Alle ansehen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Referenzen
                Digitale Zeitschaltuhren
                Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Tools
              Hagercad Planungssoftware
              Besser planen als je zuvor.
              Mehr erfahren
              • Tools
              • Hagercad Planungssoftware
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Zeitschaltuhren - mood App
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Mediensäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Brüstungskanal-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Raumsäulen-Konfigurator
                Hagercad Planungssoftware
                Besser planen als je zuvor.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Trainings & Events
              Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
              Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Wissen
              • e-nnovation - Fachmesse
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • How-to Videos
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Social Media
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • FAQ
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • BIM-Objekte
                Trainings & Events
                Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
                Zum Veranstaltungs-Kalender
              • Alle ansehen
            • Service
              Download-Center
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zum Download-Center
              • Service
              • Downloads
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • connect - Das Neugründer-Netzwerk
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Newsletter Anmeldung
                Download-Center
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Ihr Ansprechpartner
              Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
              Zu unserem Team
              • Über uns
              • Kontakt
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Nachhaltigkeit
                Ihr Ansprechpartner
                Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
                Zu unserem Team
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Account
            • Katalog
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
            • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
            • tehalit BRP-­Ka­näle
            • BRP6513019011
            BRP6513019011 - tehalit.BRP Brüstungskanal PVC Unterteil 65x130mm, schwarz
            BRP6513019011 - tehalit.BRP Brüstungskanal PVC Unterteil 65x130mm, schwarz

            tehalit.BRP Brüstungskanal PVC Unterteil 65x130mm, schwarz

            BRP6513019011

            BRP6513019011 - tehalit.BRP Brüstungskanal PVC Unterteil 65x130mm, schwarz
            BRP6513019011 - tehalit.BRP Brüstungskanal PVC Unterteil 65x130mm, schwarz
            • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme

            tehalit.BRP Brüstungskanal PVC Unterteil 65x130mm, schwarz BRP6513019011

            EAN
            4012740856164
            Marke
            Hager
            VPE
            8 m
            Preisgruppe
            T03
            Preis
            20,37 €
            / m *
             20,37 €
            / m *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Zubehör
            • Technische Merkmale
            • Umweltwert
            • Downloads
            • Weitere Produkte
            • Ausschreibungstext
            Datenblatt

            Vervollständigen Sie Ihr System

            Optionales Zubehör

            • Ober­teil 1 Produkte verfügbar
            • Kupp­lung 1 Produkte verfügbar
            • Ends­tück 1 Produkte verfügbar
            • Inneneck 1 Produkte verfügbar
            • Außeneck 1 Produkte verfügbar
            • Mehr sehen 10 weitere Produkte verfügbar

            Vervollständigen Sie Ihr System

            • Ober­teil
            • Kupp­lung
            • Ends­tück
            • Inneneck
            • Außeneck
            • Flachwinkel
            • Gerä­te­ein­bau­dose für Gerä­te­ein­bau­kanal
            • Schall­bar­riere
            • Trenn­wand für Leitungs­füh­rungs­kanal
            • Zugent­las­tung für Gerä­te­ein­bau­dose
            • BRP08029011

              tehalit.BRP Brüstungskanal PVC Oberteil 80mm, schwarz

               6,16 €  / m*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BRP65XXX9

              Kupplung halogenfrei für tehalit.BRP/BRHP Brüstungskanal

               3,08 €  / Set*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BRP6513069011

              Endstück für Brüstungskanal BRP/BRHP/BRAP 65x130mm halogenfrei in graphitschwarz

               6,44 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BRP651304H9011

              Inneneck für Brüstungskanal BRP/BRHP/BRAP 65x130mm halogenfrei in graphitschwarz

               42,69 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BRP651303H9011

              Außeneck für Brüstungskanal BRP/BRHP/BRAP 65x130mm halogenfrei in graphitschwarz

               42,69 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • BRP651305H9011

              Flachwinkel für BRP/BRHP/BRAP 65x130mm halogenfrei in graphitschwarz

               42,69 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • G2745

              Geräteeinbaudose für BR Frontrastend für CEE Steckdosen 60/70mm

               37,39 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • G2850

              Geräteeinbaudose 1-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme

               5,49 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • G2860

              Geräteeinbaudose 2-fach Energie für BR Frontrastend für Schalterprogramme

               26,19 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • G2870

              Geräteeinbaudose 1-fach Datentechnik für BR Frontrastend für Schalterprogramme

               3,93 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • GLT1511

              Geräteeinbaudose 1-fach Daten f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular

               4,29 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • GLT4001

              Geräteeinbaudose 1-f. Energie f. BR Frontrastend f. tehalit Rahmenblende modular

               6,91 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • L5804

              Schallbarriere mit Zöpfe (15 Teile)

               59,66 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • M2026

              Trennwand aus PVC zu Leitungsführungskanal LF/LFE Höhe 60mm

               5,08 €  / m*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen
            • M5861

              Zugentlastung zum Einklipsen für Geräteeinbaudosen

               1,43 €  / Stück*
              Einer Liste hinzufügen
              Einer Liste hinzufügen

            Technische Merkmale

            Abmes­sungen
            • Höhe
              65 mm
            • Breite
              130 mm
            • Länge
              2000 mm
            • Lichter innerer Quer­schnitt
              6800 - 6800 mm²
            Abde­ckung, Tür
            • Anzahl der einsetz­baren Ober­teile
              1
            • Ober­teil­breite 1
              80 mm
            • Ober­teil­breite 2
              0
            • Ober­teil­breite 3
              0
            Kapa­zität
            • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Gerä­ten)
              20
            • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
              40
            Kompa­ti­bi­lität
            • Format Gerä­te­ein­bau­mög­lich­keit
              Stan­dard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
            Instal­la­tion, Montage
            • Boden­lo­chung
              Ja
            Werk­stoff
            • Werk­stoff
              Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
            • Ober­fläche
              Unbe­han­delt
            • Farbe
              Graphitschwarz
            • RAL Nummer
              9011
            Sicherheit
            • Stoß­fes­tig­keit IK
              IK08
            • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
              IP40
            Einsatz­be­din­gungen
            • Betrieb­stem­pe­ratur
              -5 - 60 °C
            Konnek­ti­vität
            • Kana­l­ver­bin­dung
              Extra Kupp­lungen
            Ausstat­tung
            • Kabel­hal­te­klammer im Liefe­r­um­fang enthalten
              Nein
            • Anzahl Kabel­klammer pro Meter
              0
            • Mit Schutz­folie
              Ja

            Umweltwert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja
            REACH-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            REACH declaration BRP6513019011 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration BRP6513019011 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Bild BRP6513019011 | Hager Deutschland

              Produktbild BRP6513019011

            • Katalog

              Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

              AT Partnerkatalog 2025/2026

              Gültig ab 01.01.2025

              PDF
              7,66 MB
            • Tool

              Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            Mehr Downloads

            Weitere Produkte zu diesem System

              5
            • 1
              BR6510019016 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x100mm OT 80mm in verkehrsweiß
              BR6510019016
              Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x100mm OT 80mm in verkehrsweiß
              Preis
               23,39 €
              / m *
               23,39 €
              / m *
            • 2
              BR6510017035 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x100mm Oberteil 80mm in lichtgrau
              BR6510017035
              Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x100mm Oberteil 80mm in lichtgrau
              Preis
               23,39 €
              / m *
               23,39 €
              / m *
            • 3
              BR6510019011 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x100mm OT 80mm in graphitschwarz
              BR6510019011
              Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x100mm OT 80mm in graphitschwarz
              Preis
               30,66 €
              / m *
               30,66 €
              / m *
            • 4
              BR6513019016 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend zu BR 68x130mm OT 80mm in verkehrsweiß
              BR6513019016
              Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend zu BR 68x130mm OT 80mm in verkehrsweiß
              Preis
               31,23 €
              / m *
               31,23 €
              / m *
            • 5
              BR6513017035 - Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x130mm OT 80mm in lichtgrau
              BR6513017035
              Brüstungskanal-Unterteil PVC frontrastend BR 68x130mm OT 80mm in lichtgrau
              Preis
               31,23 €
              / m *
               31,23 €
              / m *

            Ausschreibungstext

            tehalit.BRP Brüstungskanal PVC Unterteil 65x130mm, schwarz

            Kanalunterteil zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal und Oberteilbreite 80mm. Mit Bodenlochung zur direkten Wandmontage und zusätzlicher Rechtecklochung zur werkzeuglosen Befestigung des Kanals mittels Clip-Technik auf Konsolen. Mit frontrastendem, werkzeuglosem Geräteeinbau zur Befestigung von Geräten, Geräteeinbaudosen mit Schnellbefestigung. Trennwände und Kupplungen zur einfachen und passgenauen Kanalmontage als Zubehör erhältlich. Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

            Höhe: 65 mm
            Breite: 130 mm
            Länge: 2000 mm
            Anzahl der einsetzbaren Oberteile: 1
            Oberteilbreite 1: 80 mm
            Oberteilbreite 2: 0 mm
            Oberteilbreite 3: 0 mm
            Lichter innerer Querschnitt: 6800 - 6800 mm²
            Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten): 20
            Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte): 40
            Format Geräteeinbaumöglichkeit: Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
            Bodenlochung: Ja
            Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
            Oberfläche: Unbehandelt
            Halogenfrei: Nein
            Farbe: Graphitschwarz
            RAL Nummer: 9011
            Stoßfestigkeit IK: IK08
            IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
            Kanalverbindung: Extra Kupplungen
            Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten: Nein
            Anzahl Kabelklammer pro Meter: 0

            Fabrikat : Hager oder gleichwertig
            Artikel : BRP6513019011
            gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
            liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

            Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

            Kopiert!
            *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

            Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

            • Energieverteilung
            • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
            • Gebäudeautomation

             

             

            Kontakt & Service

            • Kontakt
            • Unser Team
            • Download-Center

            Unternehmen

            • Über uns
            • Nachhaltigkeit
            • Karriere

            Wer wir sind

            Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

            Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

            Folgen Sie uns 

            • Impressum
            • Datenschutzerklärung
            • Cookies
            • Sicherheitslücken melden
            • AGBs

             

            Hager Electro Ges.m.b.H.
            Dieselgasse 3
            2333 Leopoldsdorf