The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit BRP-­Ka­näle
    • BRP08029011
    Das BRP08029011 Brüstungskanal-Oberteil BRP in Graphitschwarz (RAL 9016) ist das passende 80 mm breite und 2000 mm lange, aufrastbare Oberteil für BRP-Brüstungskanäle von Hager. Aus Kunststoff und mit Schutzfolie versehen, ist es die perfekte Wahl für jeden Elektrotechniker, der Wert auf hohe Qualität und Zuverlässigkeit legt.
    EAN
    4012740855983
    Marke
    Hager
    VPE
    24 m
    Preisgruppe
    T03
    • tehalit BR-Ka­näle
    • tehalit BRP-­Ka­näle
    • Mehr sehen

    tehalit.BRP Brüstungskanal PVC Oberteil 80mm, schwarz BRP08029011

    Preis
    € 6,78
    / m *
    € 6,78
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    tehalit.BRP Brüstungskanal PVC Oberteil 80mm, schwarz

    BRP08029011

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      80 mm
    • Länge
      2000 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Graphitschwarz
    • RAL Nummer
      9011
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Ja
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 60 °C
    • Zuge­hö­rige Serien
      BRP 65 x 100, BRP 65 x 130

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration BRP08029011
    PDF
    Hager RoHS Report BRP08029011
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild BRP08029011 | Hager Deutschland

      Produktbild BRP08029011

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BRP08029011 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BRP08029011

      tehalit.BRP Brüstungskanal PVC Oberteil 80mm, schwarz

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellhilfe Kabelkanäle | Hager Deutschland

      Bestellhilfe Kabelkanäle

      Ihr Überblick über Leitungsführung, Brüstungskanäle und Geräteeinbau (26AT0006MCNB)

      PDF
      3,98 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Tools & Software

      Bild Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme | Hager Deutschland

      Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

      Die Online-Hilfe unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      323,69 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BRS0802VERZ - Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
      BRS0802VERZ
      Brüstungskanal-Oberteil zu BRS Breite 80mm aus Stahlblech verzinkt
      Preis
      € 16,64
      / m *
      € 16,64
      / m *
    • 2
      BRAP0802ELN - Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert
      BRAP0802ELN
      Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert
      Preis
      € 21,61
      / m *
      € 21,61
      / m *
    • 3
      BR652106D9011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      BR652106D9011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x210mm OT 2x80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      € 36,52
      / Stück *
      € 36,52
      / Stück *
    • 4
      BR6517069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6517069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x170mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      € 19,57
      / Stück *
      € 19,57
      / Stück *
    • 5
      BR6513069011 - Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      BR6513069011
      Endstück schnittkasch. zu BR/H/N/A 68x130mm Oberteil 80mm hfr in graphitschwarz
      Preis
      € 18,97
      / Stück *
      € 18,97
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    tehalit.BRP Brüstungskanal PVC Oberteil 80mm, schwarz

    Kanaloberteil aus Kunststoff, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal

    Breite: 80 mm
    Länge: 2000 mm
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Graphitschwarz
    RAL Nummer: 9011

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BRP08029011
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf