The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit BRP-­Ka­näle
    • BRAP0802ELN
    Optimieren Sie Ihre Installationen mit unserem Brüstungskanal-Oberteil 80x2000 mm passend für das tehalit BRAP-System. Erhältlich in Aluminium natureloxiert, aufrastbar, innenliegend, passt es zum Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Halogenfrei und mit Schutzfolie ausgestattet, ist es die perfekte Wahl für alle Elektriker, die nach einer effizienten und ansprechenden Lösung suchen. Lassen Sie sich von der Qualität und Leistung von überzeugen!
    EAN
    4012740887779
    Marke
    Hager
    VPE
    16 m
    Preisgruppe
    T03
    • tehalit BR-Ka­näle
    • tehalit BRP-­Ka­näle
    • tehalit Raum­säulen
    • tehalit Boden­säulen
    • Mehr sehen

    Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert BRAP0802ELN

    Preis
    € 21,61
    / m *
    € 21,61
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert

    BRAP0802ELN

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      80 mm
    • Länge
      2000 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Alumi­nium
    • Ober­fläche
      Eloxiert
    • Farbe
      Alumi­nium
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 90 °C
    • Zuge­hö­rige Serien
      Bode­n­an­schluss­säule 80, BRAP 65 x 100, BRAP 65 x 130, BRAP 65 x 170, Decke­n­an­schluss­säule 80, Mobile Anschluss­säule 80

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration BRAP0802ELN
    PDF
    RoHS Report BRAP0802ELN
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild BRAP0802ELN | Hager Deutschland

      Produktbild BRAP0802ELN

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BRAP0802ELN | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BRAP0802ELN

      Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellhilfe Kabelkanäle | Hager Deutschland

      Bestellhilfe Kabelkanäle

      Ihr Überblick über Leitungsführung, Brüstungskanäle und Geräteeinbau (26AT0006MCNB)

      PDF
      3,98 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Tools & Software

      Bild Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme | Hager Deutschland

      Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

      Die Online-Hilfe unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      369,98 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BRAP08029016 - Brüstungskanal-Oberteil aus Aluminium natureloxiert zu BRAP 80mm verkehrsweiß
      BRAP08029016
      Brüstungskanal-Oberteil aus Aluminium natureloxiert zu BRAP 80mm verkehrsweiß
      Preis
      € 25,66
      / m *
      € 25,66
      / m *
    • 2
      DAP2806509016 - Bodenanschlusssäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP L=0,65m verkehrsweiß
      DAP2806509016
      Bodenanschlusssäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP L=0, 65m verkehrsweiß
      Preis
      € 440,65
      / Stück *
      € 440,65
      / Stück *
    • 3
      DAP280650ELN - Bodenanschlusssäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP Länge 0,65m eloxiert
      DAP280650ELN
      Bodenanschlusssäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP Länge 0, 65m eloxiert
      Preis
      € 416,71
      / Stück *
      € 416,71
      / Stück *
    • 4
      DAP806509016 - Bodenanschlusssäule frontrastender Einbau aus Alu zu DAP L=0,65m verkehrsweiß
      DAP806509016
      Bodenanschlusssäule frontrastender Einbau aus Alu zu DAP L=0, 65m verkehrsweiß
      Preis
      € 325,71
      / Stück *
      € 325,71
      / Stück *
    • 5
      DAP80650ELN - Bodenanschlusssäule frontrastender Einbau aus Alu zu DAP Länge 0,65m eloxiert
      DAP80650ELN
      Bodenanschlusssäule frontrastender Einbau aus Alu zu DAP Länge 0, 65m eloxiert
      Preis
      € 310,21
      / Stück *
      € 310,21
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert

    Kanaloberteil aus Aluminium, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal.
    Potenzialausgleichskomponente als Zubehör erhältlich

    Breite: 80 mm
    Länge: 2000 mm
    Werkstoff: Aluminium
    Oberfläche: Eloxiert
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Aluminium

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BRAP0802ELN
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf