The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Brüs­tungs­ka­nalsys­teme
    • tehalit BRP-­Ka­näle
    • BRAP08029016
    Optimieren Sie Ihre Installationen mit unserem Brüstungskanal-Oberteil aus Aluminium 80x2000 mm passend für das tehalit BRAP-System. Erhältlich in Verkehrsweiß (RAL 9016), aufrastbar, innenliegend, passt es zum Brüstungskanal aus Aluminium nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Halogenfrei und mit Schutzfolie ausgestattet, ist es die perfekte Wahl für alle Elektriker, die nach einer effizienten und ansprechenden Lösung suchen. Lassen Sie sich von der Qualität und Leistung von überzeugen!
    EAN
    4012740014458
    Marke
    Hager
    VPE
    16 m
    Preisgruppe
    T03
    • tehalit BR-Ka­näle
    • tehalit BRP-­Ka­näle
    • tehalit Raum­säulen
    • tehalit Boden­säulen
    • Mehr sehen

    Brüstungskanal-Oberteil aus Aluminium natureloxiert zu BRAP 80mm verkehrsweiß BRAP08029016

    Preis
    € 25,66
    / m *
    € 25,66
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Brüstungskanal-Oberteil aus Aluminium natureloxiert zu BRAP 80mm verkehrsweiß

    BRAP08029016

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Breite
      80 mm
    • Länge
      2000 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Alumi­nium
    • Ober­fläche
      Pulver­be­schichtet
    • Farbe
      Verkehrs­weiß
    • RAL Nummer
      9016
    Ausstat­tung
    • Mit Schutz­folie
      Nein
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 90 °C
    • Zuge­hö­rige Serien
      Bode­n­an­schluss­säule 80, BRAP 65 x 100, BRAP 65 x 130, BRAP 65 x 170, Decke­n­an­schluss­säule 80, Mobile Anschluss­säule 80

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration BRAP08029016
    PDF
    RoHS Report BRAP08029016
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild BRAP08029016 | Hager Deutschland

      Produktbild BRAP08029016

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BRAP08029016 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BRAP08029016

      Brüstungskanal-Oberteil aus Aluminium natureloxiert zu BRAP 80mm verkehrsweiß

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellhilfe Kabelkanäle | Hager Deutschland

      Bestellhilfe Kabelkanäle

      Ihr Überblick über Leitungsführung, Brüstungskanäle und Geräteeinbau (26AT0006MCNB)

      PDF
      3,98 MB
    • Tools & Software

      Bild Cable Management Revit Plugin | Hager Deutschland

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Tools & Software

      Bild Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme | Hager Deutschland

      Online-Systemkonfigurator für Brüstungskanalsysteme

      Die Online-Hilfe unterstützt Sie bei der Zusammenstellung Ihres Brüstungskanalsystems.

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-14

      PDF
      501,68 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      BRAP0802ELN - Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert
      BRAP0802ELN
      Brüstungskanaloberteil tehalit.BRAP 80mm Aluminium, natureloxiert
      Preis
      € 21,61
      / m *
      € 21,61
      / m *
    • 2
      DAP2806509016 - Bodenanschlusssäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP L=0,65m verkehrsweiß
      DAP2806509016
      Bodenanschlusssäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP L=0, 65m verkehrsweiß
      Preis
      € 440,65
      / Stück *
      € 440,65
      / Stück *
    • 3
      DAP80650ELN - Bodenanschlusssäule frontrastender Einbau aus Alu zu DAP Länge 0,65m eloxiert
      DAP80650ELN
      Bodenanschlusssäule frontrastender Einbau aus Alu zu DAP Länge 0, 65m eloxiert
      Preis
      € 310,21
      / Stück *
      € 310,21
      / Stück *
    • 4
      DAP280650ELN - Bodenanschlusssäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP Länge 0,65m eloxiert
      DAP280650ELN
      Bodenanschlusssäule 2-seitig frontrastender Einbau Alu DAP Länge 0, 65m eloxiert
      Preis
      € 416,71
      / Stück *
      € 416,71
      / Stück *
    • 5
      DAP806509016 - Bodenanschlusssäule frontrastender Einbau aus Alu zu DAP L=0,65m verkehrsweiß
      DAP806509016
      Bodenanschlusssäule frontrastender Einbau aus Alu zu DAP L=0, 65m verkehrsweiß
      Preis
      € 325,71
      / Stück *
      € 325,71
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Brüstungskanal-Oberteil aus Aluminium natureloxiert zu BRAP 80mm verkehrsweiß

    Kanaloberteil aus Aluminium, aufrastbar, innenliegend, Oberteilbreite 80 mm, zum Elektro-Installationskanal-System Brüstungskanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal.
    Potenzialausgleichskomponente als Zubehör erhältlich

    Breite: 80 mm
    Länge: 2000 mm
    Werkstoff: Aluminium
    Oberfläche: Pulverbeschichtet
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Verkehrsweiß
    RAL Nummer: 9016

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : BRAP08029016
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf